Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"301107","name":"PSS DIO T","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PSS DIO T
Numero dell'articolo: 301107
GTIN:
Digital input/output module, 16 inputs, 24 VDC, 16 outputs 2 A, 24 V
DC, 1-pole, outputs also configurable as test pulse.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Campo di applicazione | Failsafe |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U2 | Periphery Supply |
| Tensione di alimentazione 2(V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
| Tolleranza di U2 |
Ingressi
| Numero ingressi digitali |
16
16 |
Uscite a semiconduttore 2 poli
| Num. uscite a semic. a 2 poli | 0 |
Uscite dell'orologio di prova
| N. uscite trigger di controllo | 16 |
Dati ambientali
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
| Peso netto | 1144 |
| Peso lordo | 1336 |