Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"301107","name":"PSS DIO T","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
PSS DIO T
Номер артикула: 301107
GTIN:
Digital input/output module, 16 inputs, 24 VDC, 16 outputs 2 A, 24 V
DC, 1-pole, outputs also configurable as test pulse.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
BG Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) TÜV |
| Области применения | Отказоустойчивый |
технические данные
электрические данные
| Назначение U2 | Питание периф. оборудования |
| Питающее напряжение 2 (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
| Допуск по U2 |
Входы
| Число цифровых входов |
16
16 |
Полупроводниковые выходы 2-полюсные
| Number 2-pin SC outputs | 0 |
Выходы тестовых тактовых импульсов
| Число выходов с тестовыми импу | 16 |
Экологические данные
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
| Вес нетто | 1144 |
| Вес брутто | 1336 |