닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"301107","name":"PSS DIO T","price":"0.00","currency":"KRW","category":null}
PSS DIO T
제품 번호: 301107
GTIN:
Digital input/output module, 16 inputs, 24 VDC, 16 outputs 2 A, 24 V
DC, 1-pole, outputs also configurable as test pulse.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.