text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSS DIO T

Produktnummer: 301107
GTIN: 
Digital input/output module, 16 inputs, 24 VDC, 16 outputs 2 A, 24 V DC, 1-pole, outputs also configurable as test pulse.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Anvendelsesområde Fail-safe  
 
Formål med U2 Periphery Supply  
Forsyningsspænding 2 (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U2 DC  
Tolerance for U2
Antal digitale indgange 16  
16  
Antal 2-polede HL-udgange 0  
Antal testpulsudgange 16  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Nettovægt 1144  
Bruttovægt 1336  
 
 
 

Ekstra tilbehør

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.
Kr.565.00