Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"301107","name":"PSS DIO T","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS DIO T
Artikelnummer: 301107
GTIN:
Ein/Ausgabebaugruppe digital, 16 Eingänge 24 VDC, 16 Ausgänge 2 A, 24
VDC, 1-polig, Ausgänge auch als Prüftakt konfigurierbar.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Anwendungsbereich | Fail-safe |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von U2 | Periphery Supply |
| Versorgungsspannung U2 |
24
24 |
| Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
| Toleranz von U2 |
Eingänge
| Anzahl digitale Eingänge |
16
16 |
Halbleiterausgänge 2-polig
| Anzahl 2-polige HL-Ausgänge | 0 |
Testtaktausgänge
| Anzahl Testtaktausgänge | 16 |
Umweltdaten
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
| Nettogewicht | 1144 |
| Bruttogewicht | 1336 |