Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"301107","name":"PSS DIO T","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS DIO T
Número de producto: 301107
GTIN:
Digital input/output module, 16 inputs, 24 VDC, 16 outputs 2 A, 24 V
DC, 1-pole, outputs also configurable as test pulse.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Campo de aplicación | Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U2 | Periphery Supply |
| Peso bruto (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
| Tolerancia de U2 |
Entradas
| Número de entradas digitales |
16
16 |
Salidas se miconductoras 2 polos
| Núm. sal. por semicond. bipol. | 0 |
Salidas de reloj de prueba
| N.º salidas tactos de prueba | 16 |
Datos medioambientales
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
| Peso neto | 1144 |
| Peso bruto | 1336 |