Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"630203","name":"PSEN op2B-4-120","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GO"]}
PSEN op2B-4-120
Tuotenumero: 630203
GTIN:
Safety light barrier, type 2 PL d, body protection Protected field
height 120 cm, supply voltage 24 V DC, 4 beams.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
| BWS-tyyppi | 2 |
| Anturiperiaate | optinen |
| Erotuskyky suojaustapa | Vartalo |
| Kantavuus (m) |
0.5
50 |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Puolijohdelähdöt
| OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
-10
55 |
| Suojaustapa kotelo | IP65 |
Times
| Vasteaika |
14
14 |
Mekaaniset tiedot
| Mitta korkeus | 1352 |
| Leveysmitta | 35 |
| Syvyysmitta | 40 |
| Nettopaino | 3900 |
| Bruttopaino | 4900 |
Lisävarusteet
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€24.24
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€28.43
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€36.56
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
€24.24
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
€28.43
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
€36.56
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€68.44
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€26.47
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€33.35
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€50.34
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
€26.47
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
€33.35
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
€50.34
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
€68.44
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€94.65
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
€94.65