閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"630203","name":"PSEN op2B-4-120","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GO"]}
PSEN op2B-4-120
製品コード: 630203
GTIN:
Safety light barrier, type 2 PL d, body protection Protected field
height 120 cm, supply voltage 24 V DC, 4 beams.
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
アクセサリ(オプション)
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (ストレート)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (ストレート)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (ストレート)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (アングル)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (アングル)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (アングル)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (ストレート)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (ストレート)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (ストレート)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (ストレート)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (アングル)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (アングル)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (アングル)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (アングル)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (ストレート)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (アングル)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m