Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"630203","name":"PSEN op2B-4-120","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GO"]}
PSEN op2B-4-120
Número do produto: 630203
GTIN:
Safety light barrier, type 2 PL d, body protection Protected field
height 120 cm, supply voltage 24 V DC, 4 beams.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CE
Listado em cULus EAC TÜV |
| Tipo BWS | 2 |
| Princípio do sensor | óptico |
| Resolução tipo de proteção | Corpo |
| Alcance (m) |
0.5
50 |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Saídas de semicondutores
| Número de saídas OSSD | 2 |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-10
55 |
| Tipo de proteção caixa | IP65 |
Times
| Tempo de resposta |
14
14 |
Dados mecânicos
| Dimensão altura | 1352 |
| Dimensão de profundidade | 40 |
| Dimensão de profundidade | 35 |
| Peso líquido | 3900 |
| Peso bruto | 4900 |
Acessórios opcionais
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:30m
PSEN op Bracket kit antivibration
630327
Suporte de ângulo com amortecimento de borracha para PSENopt.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:30m