닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"630203","name":"PSEN op2B-4-120","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GO"]}
PSEN op2B-4-120
제품 번호: 630203
GTIN:
Safety light barrier, type 2 PL d, body protection Protected field
height 120 cm, supply voltage 24 V DC, 4 beams.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
선택적 액세서리
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m