Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"630203","name":"PSEN op2B-4-120","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GO"]}
PSEN op2B-4-120
Номер артикула: 630203
GTIN:
Safety light barrier, type 2 PL d, body protection Protected field
height 120 cm, supply voltage 24 V DC, 4 beams.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) TÜV |
| Тип ESPE | 2 |
| Принцип датчика | оптическ. |
| Тип защитного разрешения | Тело |
| Рабочий диапазон (m) |
0.5
50 |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Полупроводниковые выходы
| Число выходов OSSD | 2 |
Экологические данные
| Окружающая температура |
-10
55 |
| Тип защиты, корпус | IP65 |
Times
| Время реакции |
14
14 |
механические данные
| Размер по высоте | 1352 |
| Размер по ширине | 35 |
| Размер по глубине | 40 |
| Вес нетто | 3900 |
| Вес брутто | 4900 |
Дополнительные принадлежности
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м