text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN op2B-4-120

Produktnummer: 630203
GTIN: 
Safety light barrier, type 2 PL d, body protection Protected field height 120 cm, supply voltage 24 V DC, 4 beams.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
BWS-type 2  
Sensorprincip optisk  
Opløsning kapslingsklasse Krop  
Driftsområde (m) 0.5  
50  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Antal OSSD-udgange 2  
Omgivelsestemperatur -10  
55  
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
Reaktionstid 14  
14  
Mål, højde 1352  
Mål, bredde 35  
Mål, dybde 40  
Nettovægt 3900  
Bruttovægt 4900  
 
 
 

Ekstra tilbehør

PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.190.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.223.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.286.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.190.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.223.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.286.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.536.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.207.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.261.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.394.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.207.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.261.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.394.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.536.00
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
Justerbar vinkelholder til PSENopt.
Kr.682.00
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
Vinkelholder med gummibuffer til PSENopt.
Kr.314.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.741.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.741.00
PSEN op Stand 1200mm
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Laserjusteringshjælp.
Kr.2,106.00