Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"630203","name":"PSEN op2B-4-120","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GO"]}
PSEN op2B-4-120
Numero dell'articolo: 630203
GTIN:
Safety light barrier, type 2 PL d, body protection Protected field
height 120 cm, supply voltage 24 V DC, 4 beams.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
| Tipo ESPE | 2 |
| Principio sensore | Ottico |
| Risoluz. grado di protezione | Corpo |
| Portata (m) |
0.5
50 |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Uscite a semiconduttore
| Numero di uscite OSSD | 2 |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
-10
55 |
| Grado di protez. custodia | IP65 |
Tempi
| Tempo di risposta |
14
14 |
Dati meccanici
| Altezza | 1352 |
| Larghezza | 35 |
| Profondità | 40 |
| Peso netto | 3900 |
| Peso lordo | 4900 |
Accessori opzionali
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina angolare
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina angolare
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina angolare
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina angolare
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina angolare
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina angolare
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina angolare
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina angolare
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m