Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"630203","name":"PSEN op2B-4-120","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GO"]}
PSEN op2B-4-120
Artikelnummer: 630203
GTIN:
Sicherheitslichtschranke, Typ 2, PLd, Körperschutz Schutzfeldhöhe
120cm, Versorgungsspannung 24V DC, 4-strahlig.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
| BWS-Typ | 2 |
| Sensorprinzip | optisch |
| Auflösung Schutzart | Körper |
| Reichweite (m) |
0.5
50 |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 |
24
24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Halbleiterausgänge
| Anzahl OSSD-Ausgänge | 2 |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
-10
55 |
| Schutzart Gehäuse | IP65 |
Zeiten
| Ansprechzeit |
14
14 |
Mechanische Daten
| Abmessung h | 1352 |
| Abmessung b | 35 |
| Abmessung t | 40 |
| Nettogewicht | 3900 |
| Bruttogewicht | 4900 |
Optionales Zubehör
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gewinkelt
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gewinkelt
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gewinkelt
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gewinkelt
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gewinkelt
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gewinkelt
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gewinkelt
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gewinkelt
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m