Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"630203","name":"PSEN op2B-4-120","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GO"]}
PSEN op2B-4-120
Ürün numarası: 630203
GTIN:
Safety light barrier, type 2 PL d, body protection Protected field
height 120 cm, supply voltage 24 V DC, 4 beams.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| ESPE tipi | 2 |
| Sensor principle | optical |
| Çözünürlük koruma türü | Gövde |
| Çalışma aralığı (m) |
0.5
50 |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
Yarı iletken çıktılar
| OSSD cikislarin sayisi | 2 |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
-10
55 |
| Koruma tip, muhafaza | IP65 |
Zamanlar
| Tepki süresi |
14
14 |
Mekanik Veri
| Yükseklik boyutu | 1352 |
| Genislik boyutu | 35 |
| Derinlik boyutu | 40 |
| Net agirlik | 3900 |
| Brüt ağırlık | 4900 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, açılı
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m