text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN op2B-4-120

Numer produktu: 630203
GTIN: 
Safety light barrier, type 2 PL d, body protection Protected field height 120 cm, supply voltage 24 V DC, 4 beams.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
Na liście cULus  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
Rodzaj ESPE 2  
Zasada działania czujników optyczny  
Rodzaj ochrony dokładności Korpus  
Zasięg (m) 0.5  
50  
 
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Liczba wyjść OSSD 2  
Temperatura pracy -10  
55  
Stopień ochrony obudowy IP65  
Czas reakcji 14  
14  
Wysokość 1352  
Szerokość 35  
Głębokość 40  
Ciężar netto 3900  
Ciężar brutto 4900  
 
 
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€24.97
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€29.28
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€37.66
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€24.97
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€29.28
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€37.66
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€70.49
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€27.26
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€34.35
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€51.85
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€27.26
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€34.35
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€51.85
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€70.49
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
Regulowany uchwyt kątowy do PSENopt.
€89.70
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
Uchwyt kątowy do PSENopt z odbojnikiem gumowym.
€41.27
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€97.49
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€97.49
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Naprowadzanie laserowe.
€277.04