Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"630203","name":"PSEN op2B-4-120","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GO"]}
PSEN op2B-4-120
Número de producto: 630203
GTIN:
Safety light barrier, type 2 PL d, body protection Protected field
height 120 cm, supply voltage 24 V DC, 4 beams.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
| Tipo de EPES | 2 |
| Principio de sensor | óptico |
| Resolución grado de protección | Cuerpo |
| Intervalo de servicio (m) |
0.5
50 |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Salidas de semiconductores
| Número de salidas OSSD | 2 |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-10
55 |
| Carcasa de clase de protección | IP65 |
Times
| Tiempo de reacción |
14
14 |
Datos mecanicos
| Dimensión de altura | 1352 |
| Dimensión Ancho | 35 |
| Dimensión Profundidad | 40 |
| Peso neto | 3900 |
| Peso bruto | 4900 |
Accesorios Opcionales
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m