Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"773811","name":"PNOZ ms2p TTL coated version","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Vastaava kuva
PNOZ ms2p TTL coated version
Tuotenumero: 773811
GTIN: 4046548063349
PNOZmulti Classic, laajennusmoduuli, Failsafe, 2
akselinliikkeenvalvonta, 2 inkrementaalianturia, differentiaalitulo,
Sin/Cos,TTL (RS422), RJ45-pistoliitin, 8-napainen, adapterikaapeli
lisävarusteena, 4 lähestymiskytkintä, tyyppi pnp, vaativampiin
ympäristöihin.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla läh...
Lisää
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
PNOZmulti Classic, laajennusmoduuli, Failsafe, 2 akselinliikkeenvalvonta, 2 inkrementaalianturia, differentiaalitulo, Sin/Cos,TTL (RS422), RJ45-pistoliitin, 8-napainen, adapterikaapeli lisävarusteena, 4 lähestymiskytkintä, tyyppi pnp, vaativampiin ympäristöihin. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| UINT1:n tarkoitus | Moduulin syöttö |
| Sis. jänn. lähde | ilman perusyksikköä |
| UINT1:n jännitetyyppi | DC |
| UINT:n toleranssi. Moduuli | -2 %/+2 % |
Lähestymiskytkimen tulo
| ohj.valv. ilman hyst. NS | 0,1 Hz - 3 kHz |
| ohj.valv. hyst. NS:n kanssa | 0,2 Hz - 3 kHz |
Tulo inkrementaalinen kooderi
| Inkrementaalianturitulojen mää |
2
2 |
| Liitäntä (inkrementaalianturi) | RJ-45-naarasliitin, 8-napainen |
| Vaih.sij. erotussign. Inkr.ant | 90° ±30° |
| ohj.valvonta ilman hyst. inkr. | 0,1 Hz - 500 kHz |
| ohj.valv. hyst. inkr. kanssa | 0.2 Hz - 500 kHz |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila |
-25
60 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | lyhytaikainen |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
| EMC standardi | EN 61131-2 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Laajakaistamelut | EN 60068-2-64 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
| Ylijänniteluokka | III |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Kotelointi liittimet |
Times
| Vasteaika taaj. F < 100 Hz | 10 ms + 1/f |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | vaaka-asennus hattukiskolle |
| Vakiokiskon mitat | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Kotelomat. alaosa | PPO UL 94 V0 |
| Kotelomat. etulevy | ABS UL 94 V0 |
| Liitin |
Ruuviliitin
Jousiliitin |
| Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 16 AWG |
| Mitta korkeus | 94 |
| Leveysmitta | 45 |
| Syvyysmitta | 121 |
| Nettopaino | 220 |
| Bruttopaino | 290 |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. |
7a
7c I |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet |
Lyijy
Lyijyoksidi |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242205 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548063349 |
| Volume | 0.671 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Pakolliset varusteet
Lisävarusteet
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
773839
Sovitin PNOZ ms1p / PNOZ ms2p Siemens/Heidenhain-anturille,25-nastainen, 5 m, kaapelilähtö oikealla, Siemens Heidenhainille.
€127.66
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
773840
Adapteri PNOZ ms1p:lle/PNOZ ms2p Siemens/Heidenhain-antureille, 2,5 m.
€119.93
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
773841
Sovitin PNOZ ms1p / PNOZ ms2p Siemens/Heidenhain-anturille,25-nastainen, 2,5 m, kaapelilähtö oikealla, Siemens Heidenhainille.
€119.93
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
773842
Sovitin PNOZ ms1p / PNOZ ms2p Siemens/Heidenhain-anturille,15-nastainen, 2,5 m, kaapelilähtö vasemmalle, Siemens Heidenhainille.
€122.18
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
773843
Sovitin PNOZ ms1p / PNOZ ms2p Siemens/Heidenhain-anturille,15-nastainen, 2,5 m, kaapelilähtö oikealla, Siemens Heidenhainille.
€122.18
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m
773844
Sovitin PNOZ ms1p / PNOZ ms2p Siemens/Heidenhain-anturille,25-nastainen, 5 m, kaapelilähtö vasemmalle, Siemens Heidenhainille.
€125.23
PNOZ msi b4 Box
773845
Suojattu liitäntärasia PSEN msi b4, inkrementaalisen enkooderin jalähestymiskytkimen liittämiseen, vetovastuksella tai ilman,
, jossa on lisäsyöttö lähestymiskytkintä varten.
€80.65
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, sovitinkaapeli pyörimisnopeudenseurantaan ELAU PACDrive3:ssa.
€162.90
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, sovitinkaapeli pyörimisnopeudenseurantaan ELAU PACDrive3:ssa.
€171.77
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja avoin pää,PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m:lle.
€42.50
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja avoin pää,PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 1,5 m:lle.
€40.71
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
773856
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja avoin pää,PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 5 m:lle.
€49.10
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
773857
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-nastainenkooderin
liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, Bosch Rexrothille.
€122.18
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
773858
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-
nastainenkooderin liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 1,5 m, Bosch
Rexrothille.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€119.30
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 9-
nastainenkooderin liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 7,5 m,
ELAU:lle.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€135.69
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 9-nastainenkooderin
liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, ELAU:lle.
€122.18
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 9-
nastainenkooderin liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 1,5 m,
ELAU:lle.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€119.30
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 9-nastainenkooderin
liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, Lenzelle.
€122.18
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-nastainenkooderin
liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, SEW:lle.
€122.18
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-
nastainenkooderin liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 1,5 m,
SEW:lle.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€119.30
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
773867
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-
nastainenkooderin liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m,
Baumüllerille.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€122.18
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-nastainenkooderinliitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, RockWellille.
€122.18
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 20-
nastainenkooderin liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m,
FANUC:lle.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€260.77
PNOZ msi S09
773870
Yleissovitin, 9-nastainen Sub-D, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
pyörimisnopeuden valvonta ja PSS-liikkeenvalvonta.
€183.67
PNOZ msi S15
773871
Yleissovitin, 15-nastainen Sub-D, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
pyörimisnopeuden valvonta ja PSS-liikkeenvalvonta.
€210.39
PNOZ msi S25
773872
Yleissovitin, 25-nastainen Sub-D, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
pyörimisnopeuden valvonta ja PSS-liikkeenvalvonta.
€241.45
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-nastainenkooderinliitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, PMCtendolle.
€122.18
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-
nastainenkooderin liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 5 m, Bosch
Rexrothille.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€127.66
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-nastainenkooderinliitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, Leroylle.
€122.18
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
773879
Sovitinkaapeli pyörimisnopeuden valvontaan, RJ45-pistoke ja 15-nastainenkooderin
liitäntä, PNOZ msXp:lle ja PNOZ s30:lle, 2,5 m, PARKER HD:lle.
€120.07
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
Sovitinkotelo pyörimisnopeuden valvontamoduulille, PNOZmulti Classic, 3x 15-
-nastainen Sub-D-pistoke, 2 x pistorasia, 1 x pistoke, voidaankiinnittää hattukiskoihin
.
€288.77
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
773881
Kaapeli 15-napaisella Sub-D-liittimellä sovitinlaatikkoon PNOZ msi b1(773880),
kaapelin pituus 0,3 m.
€43.32
PNOZ msi b1 Box 9p
773882
Sovitinkotelo pyörimisnopeuden valvontamoduulille, PNOZmulti Classic, 3x 9-
-nastainen Sub-D-pistoke, 2 x pistorasia, 1 x pistoke, voidaankiinnittää hattukiskoihin.
€199.59
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
Sovitinkotelo pyörimisnopeuden valvontamoduulille, PNOZmulti Classic, 3x 25-
-nastainen Sub-D-pistoke, 2 x pistorasia, 1 x pistoke, voidaankiinnittää hattukiskoihin
.
€213.12
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
773884
Kaapeli 25-napaisella Sub-D-liittimellä sovitinlaatikkoon PNOZ msi b1(773883),
kaapelin pituus 2,5 m.
€54.25