text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ ms2p TTL coated version

Productnummer: 773811
GTIN: 4046548063349
PNOZmulti Classic, uitbreidingsmodule, failsafe, bewegingsbewaking van 2 assen, 2 incrementele opnemers, verschilingang, sin/cos, TTL (RS422), RJ45-connector (female), 8-polig, adapterkabel als toebehoren, 4 naderingsschakelaars, type pnp, voor verhoogde milieu-eisen. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productleve...  Meer

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


PNOZmulti Classic, uitbreidingsmodule, failsafe, bewegingsbewaking van 2 assen, 2 incrementele opnemers, verschilingang, sin/cos, TTL (RS422), RJ45-connector (female), 8-polig, adapterkabel als toebehoren, 4 naderingsschakelaars, type pnp, voor verhoogde milieu-eisen. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Doel van UINT1 Voeding van de module  
Bron van interne spanning via basismodule  
Spanningstype van UINT1 DC  
Tolerantie van UINT.- module -2 %/+2 %  
prog. bew.freq. znd. hyst NS 0,1 Hz - 3 kHz  
prog. bew.freq. met hyst NS 0,2 Hz - 3 kHz  
Aantal encoderingangen 2  
2  
Aansluiting (incrementele opn) RJ-45-connector (fem.), 8-pol.  
Fasepos. versch.sign. inc. opn 90° ±30°  
prog. bew.freq. znd. hyst incr 0,1 Hz - 500 kHz  
prog. bew.freq. met hyst incr 0,2 Hz - 500 kHz  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -25  
60  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? kortdurend  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Breedbandruis volgens EN 60068-2-64  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen
Reactietijd bij F < 100 Hz 10 ms + 1/f  
Inbouwpositie horizont. op rail  
Afmetingen DIN-rail 35 x 7,5 EN 50022  
Behuizingsmat. onderste deel PPO UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal frontplaat ABS UL 94 V0  
Aansluitklem Schroefklem  
Veerkrachtklem  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 16 AWG  
Afmeting hoogte 94  
Afmeting breedte 45  
Afmeting diepte 121  
Nettogewicht 220  
Brutogewicht 290  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242205  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548063349  
Volume 0.671  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Verplichte Accessoires

PNOZms1p Set spring loaded terminals
PNOZms1p Set spring loaded terminals 783800
Veerkrachtklemmen, PNOZ ms1p, PNOZm2p, 1 set.
€7.66
PNOZms1p Set plug in screw terminals
PNOZms1p Set plug in screw terminals 793800
Steekbare schroefklemmen, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, 1 set.
€7.52

Optionele accessoires

PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m 773839
Adapter voor PNOZ ms1p/PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-sensor,25-pol., 5 m, kabeluitgang rechts, voor Siemens Heidenhain.
€127.66
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m 773840
Adapter voor PNOZ ms1p / PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-encoder, 2,5m.
€119.93
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m 773841
Adapter voor PNOZ ms1p/PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-sensor,25-pol., 2,5 m, kabeluitgang rechts, voor Siemens Heidenhain.
€119.93
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m 773842
Adapter voor PNOZ ms1p/PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-sensor,15-pol., 2,5 m, kabeluitgang links, voor Siemens Heidenhain.
€122.18
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m 773843
Adapter voor PNOZ ms1p/PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-sensor,15-pol., 2,5 m, kabeluitgang rechts, voor Siemens Heidenhain.
€122.18
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m 773844
Adapter voor PNOZ ms1p/PNOZ ms2p voor Siemens/Heidenhain-sensor,25-pol., 5 m, kabeluitgang links, voor Siemens Heidenhain.
€125.23
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Afgeschermde aansluitbox PSEN msi b4, voor aansluiting van een incrementale encoder met een nabijheidsschakelaar, met/zonderpull-weerstand, met extra voeding voor de nabijheidsschakelaar.
€80.65
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m 773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, adapterkabel voor toerentalbewaking aan ELAU PACDrive3.
€162.90
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m 773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, adapterkabel voor toerentalbewaking aan ELAU PACDrive3.
€171.77
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m 773854
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en open uiteinde, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m.
€42.50
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m 773855
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en open uiteinde, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 1,5 m.
€40.71
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m 773856
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en open uiteinde, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 5 m.
€49.10
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m 773857
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor Bosch Rexroth.
€122.18
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m 773858
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 1,5 m, voor Bosch Rexroth. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€119.30
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m 773859
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 9-pol. encoderaansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 7,5 m, voor ELAU. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€135.69
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m 773860
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 9-pol.encoderaansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor ELAU.
€122.18
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m 773861
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 9-pol. encoderaansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 1,5 m, voor ELAU. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€119.30
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m 773862
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 9-pol.encoderaansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor Lenze.
€122.18
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m 773864
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor SEW.
€122.18
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m 773865
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 1,5 m, voor SEW. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€119.30
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m 773867
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor Baumüller. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€122.18
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m 773868
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor Rockwell.
€122.18
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m 773869
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 20-pol. encoder aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor FANUC. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€260.77
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Universele adapter, 9-pol. sub-D, voor PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 toerentalbewaking en PSS-bewegingsbewaking.
€183.67
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Universele adapter, 15-pol. sub-D, voor PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 toerentalbewaking en PSS-bewegingsbewaking.
€210.39
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Universele adapter, 25-pol. sub-D, voor PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 toerentalbewaking en PSS-bewegingsbewaking.
€241.45
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m 773874
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor PMCtendo.
€122.18
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15  5,0m
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m 773875
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 5 m, voor Bosch Rexroth. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€127.66
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m 773878
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor Leroy.
€122.18
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m 773879
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor PARKER HD.
€120.07
PNOZ msi b1 Box 15p
PNOZ msi b1 Box 15p 773880
Adapterbox voor toerentalbewakingsmodule, PNOZmulti Classic, 3 x 15- polig sub-D-stekker, 2 x bus, 1 x stekker, op DIN-rails opklikbaar.
€288.77
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45 773881
Kabel met 15-pol., sub-D-stekker voor adapterbox PNOZ msi b1 (773880), kabellengte 0,3 m.
€43.32
PNOZ msi b1 Box 9p
PNOZ msi b1 Box 9p 773882
Adapterbox voor toerentalbewakingsmodule, PNOZmulti Classic, 3 x 9-polig sub-D-stekker, 2 x bus, 1 x stekker, op DIN-rails opklikbaar.
€199.59
PNOZ msi b1 Box 25p
PNOZ msi b1 Box 25p 773883
Adapterbox voor toerentalbewakingsmodule, PNOZmulti Classic, 3 x 25- polig sub-D-stekker, 2 x bus, 1 x stekker, op DIN-rails opklikbaar.
€213.12
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45 773884
Kabel met 25-pol., sub-D-stekker voor adapterbox PNOZ msi b1 (773883), kabellengte 2,5 m.
€54.25
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Afsluitconnector PNOZmulti.
€17.93