닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"773811","name":"PNOZ ms2p TTL coated version","price":"0.00","currency":"KRW","category":null}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ ms2p TTL coated version
제품 번호: 773811
GTIN: 4046548063349
PNOZmulti Classic, 확장 모듈, 고장안전,
2축 모션 모니터링, 2x 증분형 엔코더, 차동 입력, Sin/Cos, TTL(RS422),
RJ45 암 커넥터, 8핀, 어댑터 케이블 액세서리, 4x
근접 스위치, 유형 pnp., 증가한 환경 요건 충족.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
PNOZmulti Classic, 확장 모듈, 고장안전, 2축 모션 모니터링, 2x 증분형 엔코더, 차동 입력, Sin/Cos, TTL(RS422), RJ45 암 커넥터, 8핀, 어댑터 케이블 액세서리, 4x 근접 스위치, 유형 pnp., 증가한 환경 요건 충족. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 KOSHA TÜV EAC (유라시아) |
기술 데이터
전기 데이터
| UINT1의 용도 | 모듈 전원 |
| 내부 전압원 | 베이스 유닛 사용 |
| UINT1의 전압 유형 | DC |
| UINT 모듈의 허용 범위 | -2 %/+2 % |
입력 근접 스위치
| 근접 스위치용 히스 없는 프로그래머블 모니터링 주파수 | 0.1 Hz - 3 kHz |
| 근접 스위치용 히스 포함 프로그래머블 모니터링 주파수 | 0.2 Hz - 3 kHz |
입구 증분 인코더
| 증분형 엔코더 입력 단자의 개수 |
2
2 |
| 연결 (인크리멘탈 엔코더) | 8-핀 RJ-45 암 커넥터 |
| 증분 엔코더 차분 신호 상 위치 | 90° ±30° |
| 증분 엔코더 히스 비포함 프로그래머블 모니터링 함수 | 0.1Hz - 500kHz |
| 증분 엔코더 히스 포함 프로그래머블 모니터링 함수 | 0.2Hz - 500kHz |
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 |
-25
60 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 단기 |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000m |
| EMC 수행 표준... | EN 61131-2 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 광대역 노이즈 지정 | EN 60068-2-64 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
| 과전압 범위 | III |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
| 단자 보호 유형 |
타임스
| 100Hz 미만 주파수에서 반응 시간 | 10 ms + 1/f |
기계 데이터
| 장착 위치 | 탑햇 레일 위에서 수평 |
| DIN 레일 치수 | 35 x 7.5 EN 50022 |
| 하단 섹션 하우징 소재 | PPO UL 94 V0 |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | ABS UL 94 V0 |
| 커넥션 터미널 |
스크류 터미널
스프링 타입 터미널 |
| AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 16 AWG |
| 높이 직경 | 94 |
| 폭 치수 | 45 |
| 깊이 치수 | 121 |
| 순중량 | 220 |
| 총중량 | 290 |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
7c I |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 |
선두
납 산화물의 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242205 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548063349 |
| 용량 | 0.671 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
필수적 액세서리
선택적 액세서리
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
773839
Siemens/Heidenhain 인코더용 PNOZ ms1p / PNOZ ms2p용 어댑터, 25-핀,
5 m, 케이블 배출구 오른쪽, Siemens Heidenhain용.
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
773840
Siemens/Heidenhain 엔코더를 위한 PNOZ ms1p / PNOZ ms2p용 어댑터, 2.5m.
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
773841
Siemens/Heidenhain 인코더용 PNOZ ms1p / PNOZ ms2p용 어댑터, 25-핀,
2.5 m, 케이블 배출구 오른쪽, Siemens Heidenhain용.
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
773842
Siemens/Heidenhain 인코더용 PNOZ ms1p / PNOZ ms2p용 어댑터, 15-핀,
2.5 m, 케이블 배출구 왼쪽, Siemens Heidenhain용.
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
773843
Siemens/Heidenhain 인코더용 PNOZ ms1p / PNOZ ms2p용 어댑터, 15-핀,
2.5 m, 케이블 배출구 오른쪽, Siemens Heidenhain용.
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m
773844
Siemens/Heidenhain 인코더용 PNOZ ms1p / PNOZ ms2p용 어댑터, 25-핀,
5 m, 케이블 배출구 왼쪽, Siemens Heidenhain용.
PNOZ msi b4 Box
773845
증분 인코더를 근접 스위치에 연결하기 위한 차폐형 연결 박스 PSEN msi b4,
풀(pull) 저항기 포함/비포함,
근접 스위치용 추가 전원 포함.
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1.5 m,
ELAU PACDrive3의 속도 모니터링용 어댑터 케이블.
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2.5 m,
ELAU PACDrive3의 속도 모니터링용 어댑터 케이블.
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 말단부 개방,
PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m.
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 말단부 개방,
PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 1.5 m.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
773857
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더
연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, Bosch Rexroth용.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
773858
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더
연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 1.5 m, Bosch Rexroth용.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 9-핀 인코더 연결,
PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 7.5 m, ELAU용.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락
하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 9-핀 인코더 연결,
PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, ELAU용.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 9-핀 인코더 연결,
PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 1.5 m, ELAU용.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 9-핀 인코더 연결,
PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, Lenze용.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더
연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, SEW용.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더
연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 1.5 m, SEW용.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
773867
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더
연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, Baumüller용.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더
연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, Rockwell용.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 20-핀 인코더
연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, FANUC용.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더
연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, PMCtendo용.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더
연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 5 m, Bosch Rexroth용.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더
연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, Leroy용.
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
773879
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 15-핀 인코더
연결, PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 2.5 m, PARKER HD용.
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
속도 모니터링 모듈용 어댑터 박스, PNOZmulti Classic, 15-핀
D-Sub 커넥터 3개, 소켓 2개, 커넥터 1개, 톱 햇 레일(top hat rail)에 고정가능.
PNOZ msi b1 Box 9p
773882
속도 모니터링 모듈용 어댑터 박스, PNOZmulti Classic, 9-핀
D-Sub 커넥터 3개, 소켓 2개, 커넥터 1개, 톱 햇 레일(top hat rail)에 고정가능.
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
속도 모니터링 모듈용 어댑터 박스, PNOZmulti Classic, 25-핀
D-Sub 커넥터 3개, 소켓 2개, 커넥터 1개, 톱 햇 레일(top hat rail)에 고정가능.