text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ ms2p TTL coated version

Ürün numarası: 773811
GTIN: 4046548063349
PNOZmulti Classic, genişletme modülü, arıza emniyetli, 2 eksen hareket izleme, 2 artımlı kodlayıcı, diferansiyel giriş, Sin/Cos,TTL (RS422), RJ45 dişi konektör, 8 pimli, aksesuar olarak adaptör kablosu, 4 yakınlık anahtarı, pnp tipi, artan çevre koşulları için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kul...  Daha Fazla

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


PNOZmulti Classic, genişletme modülü, arıza emniyetli, 2 eksen hareket izleme, 2 artımlı kodlayıcı, diferansiyel giriş, Sin/Cos,TTL (RS422), RJ45 dişi konektör, 8 pimli, aksesuar olarak adaptör kablosu, 4 yakınlık anahtarı, pnp tipi, artan çevre koşulları için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
UINT1'in amacı Modül beslemesi  
Dahili voltaj kaynağı Temel ünite ile  
UINT1 voltaj tipi DC  
UINT1 modülü kaynağı -2 %/+2 %  
Yak. anahtrsız prog. izl. fon. 0,1 Hz - 3 kHz  
Yak. anah. ile prog. izl. fon. 0,2 Hz - 3 kHz  
Artımsal enkoder giriş sayısı 2  
2  
Bağlantı (artım kodlayıcı) 8 pimli RJ-45 dişi konnektör  
Faz knm. dif.sin. art.enk. 90° ±30°  
Hist. art. yok prog. mon. fnk. 0,1 Hz - 500 kHz  
Hist. art. ile prog. mon. fnk. 0,2 Hz - 500 kHz  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -25  
60  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Briefly  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 61131-2  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Broad band noise to EN 60068-2-64  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Terminal protection type
F < 100 Hz'de reaksiyon süresi 10 ms + 1/f  
Montaj konumu yatay üst silin ray üzerinde  
DIN rayı boyutları 35 x 7,5 EN 50022  
Alt kısım gövde malzemesi PPO UL 94 V0  
Ön plaka gövde malzemesi ABS UL 94 V0  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Yay yüklü terminal  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 16 AWG  
Yükseklik boyutu 94  
Genislik boyutu 45  
Derinlik boyutu 121  
Net agirlik 220  
Brüt ağırlık 290  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
7c I  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kurşun oksit  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242205  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548063349  
Cilt 0.671  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PNOZms1p Set spring loaded terminals
PNOZms1p Set spring loaded terminals 783800
Yaylı terminaller, PNOZ ms1p, PNOZm2p, 1 set.
PNOZms1p Set plug in screw terminals
PNOZms1p Set plug in screw terminals 793800
Geçmeli vidalı terminaller, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, 1 set.

Opsiyonel aksesuarlar

PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m 773839
Siemens/Heidenhain kodlayıcı için PNOZ ms1p/PNOZ ms2p adaptörü, 25pimli, 5 m, kablo çıkışı sağ taraf, Siemens Heidenhain için.
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m 773840
Siemens/Heidenhain kodlayıcı için PNOZ ms1p/PNOZ ms2p adaptörü, 2,5 m.
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m 773841
Siemens/Heidenhain kodlayıcı için PNOZ ms1p/PNOZ ms2p adaptörü, 25pimli, 2,5 m, kablo çıkışı sağ taraf, Siemens Heidenhain için.
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m 773842
Siemens/Heidenhain kodlayıcı için PNOZ ms1p/PNOZ ms2p adaptörü, 15pimli, 2,5 m, kablo çıkışı sol taraf, Siemens Heidenhain için.
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m 773843
Siemens/Heidenhain kodlayıcı için PNOZ ms1p/PNOZ ms2p adaptörü, 15pimli, 2,5 m, kablo çıkışı sağ taraf, Siemens Heidenhain için.
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m 773844
Siemens/Heidenhain kodlayıcı için PNOZ ms1p/PNOZ ms2p adaptörü, 25pimli, 5 m, kablo çıkışı sol taraf, Siemens Heidenhain için.
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
PSEN msi b4 korumalı bağlantı kutusu, yakınlık anahtarına artımlı kodlayıcı bağlamak için, çekme direnci var/yok, yakınlık anahtarı için ek besleme ile.
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m 773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3, 1,5 m, ELAU PACDrive3'te hız izleme için adaptör kablosu.
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m 773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3, 2,5 m, ELAU PACDrive3'te hız izleme için adaptör kablosu.
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m 773854
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve açık uç, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m.
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m 773855
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve açık uç, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 1,5 m.
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m 773856
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve açık uç, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 5 m.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m 773857
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, Bosch Rexroth için.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m 773858
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 1,5 m, Bosch Rexroth için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m 773859
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 9 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 7,5 m, ELAU için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m 773860
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 9 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, ELAU için.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m 773861
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 9 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 1,5 m, ELAU için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m 773862
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 9 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, Lenze için.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m 773864
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, SEW için.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m 773865
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 1,5 m, SEW için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m 773867
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, Baumüller için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m 773868
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, Rockwell için.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m 773869
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 20 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, FANUC için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Evrensel adaptör, 9 pimli D-Sub, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 hızlı monitör ve PSS hareket izleme için.
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Evrensel adaptör, 15 pimli D-Sub, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 hızlı monitör ve PSS hareket izleme için.
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Evrensel adaptör, 25 pimli D-Sub, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 hızlı monitör ve PSS hareket izleme için.
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m 773874
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, PMCtendo için.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15  5,0m
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m 773875
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 5 m, Bosch Rexroth için. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m 773878
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, Leroy için.
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m 773879
Adaptör kablosu hız monitörü, RJ45 konektör ve 15 pimli kodlayıcı bağlantısı, PNOZ msXp ve PNOZ s30 için, 2,5 m, PARKER HD için.
PNOZ msi b1 Box 15p
PNOZ msi b1 Box 15p 773880
Hız izleme modülü için adaptör kutusu, PNOZmulti Classic, 3 adet 15 pimli D-Sub konektör, 2 adet soket, 1 adet konektör, üst başlıklıraylara klipslenebilir.
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45 773881
15 pimli kablo, PNOZ msi b1 adaptör kutusu (773880) için D-Sub konektör, kablo uzunluğu 0,3 m.
PNOZ msi b1 Box 9p
PNOZ msi b1 Box 9p 773882
Hız izleme modülü için adaptör kutusu, PNOZmulti Classic, 3 adet 9 pimli D-Sub konektör, 2 adet soket, 1 adet konektör, üst başlıklıraylara klipslenebilir.
PNOZ msi b1 Box 25p
PNOZ msi b1 Box 25p 773883
Hız izleme modülü için adaptör kutusu, PNOZmulti Classic, 3 adet 25 pimli D-Sub konektör, 2 adet soket, 1 adet konektör, üst başlıklıraylara klipslenebilir.
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45 773884
25 pimli kablo, PNOZ msi b1 adaptör kutusu (773883) için D-Sub konektör, kablo uzunluğu 2,5 m.
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
PNOZmulti sonlandırıcı.