Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"773871","name":"PNOZ msi S15","price":"189.24","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Vastaava kuva
PNOZ msi S15
Tuotenumero: 773871
Yleissovitin, 15-nastainen Sub-D, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
pyörimisnopeuden valvonta ja PSS-liikkeenvalvonta.
Hintasi
€189.24
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä | - |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | 0 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 15-nap. Sub-D-urosliitin |
Liitintyyppi 2 | 15-nap. Sub-D-naarasliitin |
Kiinnitysruuvit | UNC 4-40 |
Kosketinpinnat materiaali 1 | Au |
Kosketinpinnat materiaali 2 | Au |
Tappien materiaali | Cu-seos |
Holkkien materiaali | Cu-seos |
Liittimen 1 hyväksynnät | UL94 V-0 |
Liittimen 2 hyväksynnät | UL94 V-0 |
Kotelon materiaali | Zn |
Mitta korkeus | 52.3 mm |
Leveysmitta | 30 mm |
Syvyysmitta | 17.6 mm |
Nettopaino | 78 g |
Bruttopaino | 92 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-koodi | 4046548043754 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27060313 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001855 |
Volume | 0 |