text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ ms2p TTL coated version

Número de producto: 773811
GTIN: 4046548063349
PNOZmulti Classic, expansion module, failsafe, motion monitoring of 2 axes, 2 incremental encoders, differential input, Sin/Cos, TTL(RS422), RJ45 female connector, 8-pin, adapter cable as an accessory, 4 proximity switches, type pnp, for increased environmental conditions. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and...  Más

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


PNOZmulti Classic, expansion module, failsafe, motion monitoring of 2 axes, 2 incremental encoders, differential input, Sin/Cos, TTL(RS422), RJ45 female connector, 8-pin, adapter cable as an accessory, 4 proximity switches, type pnp, for increased environmental conditions. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Finalidad de UINT1 Alimentación del módulo  
Fuente de tensión interna a través de dispositivo base  
Tipo tensión de UINT1 DC  
Tolerancia de UINT. Módulo -2 %/+2 %  
F.sup.prog. sin hist.int.prox. 0,1 Hz - 3 kHz  
F.sup.prog. con hist.int.prox. 0,2 Hz - 3 kHz  
Número entradas de encóder inc 2  
2  
Conexión (encóder incremental) Conector hembra RJ-45 8 pol.  
Pos. fase señ. dif. enc.incr 90° ± 30°  
F.sup.prog. sin hist.enc.incr 0,1 Hz - 500 kHz  
F.sup.prog. con hist.enc.incr 0,2 Hz - 500 kHz  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
60  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? breve  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61131-2  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Ruido banda ancha según EN 60068-2-64  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes
Tiempo reac. para F < 100 Hz 10 ms + 1/f  
Posición de montaje horiz. sobre guía normalizada  
Dimensiones guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022  
Material carcasa parte inf. PPO UL 94 V0  
Material carcasa placa frontal ABS UL 94 V0  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Borne de muelle  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 16 AWG  
Dimensión de altura 94  
Dimensión Ancho 45  
Dimensión Profundidad 121  
Peso neto 220  
Peso bruto 290  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
Óxido de plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242205  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548063349  
Volumen 0.671  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accesorios Obligatorios

PNOZms1p Set spring loaded terminals
PNOZms1p Set spring loaded terminals 783800
Spring-loaded terminals, PNOZ ms1p, PNOZm2p, 1 set.
PNOZms1p/ms2p Set plug in screw terms
PNOZms1p/ms2p Set plug in screw terms 793800
Plug-in screw terminals, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, 1 set. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Accesorios Opcionales

PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m 773839
Adapter for PNOZ ms1p / PNOZ ms2p for Siemens/Heidenhain encoder,25-pin, 5 m, cable outlet right-hand side, for Siemens Heidenhain.
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m 773840
Adapter for PNOZ ms1p / PNOZ ms2p for Siemens/Heidenhain encoder, 2.5 m.
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m 773841
Adapter for PNOZ ms1p / PNOZ ms2p for Siemens/Heidenhain encoder,25-pin, 2.5 m, cable outlet right-hand side, for Siemens Heidenhain.
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m 773842
Adapter for PNOZ ms1p / PNOZ ms2p for Siemens/Heidenhain encoder,15-pin, 2.5 m, cable outlet left-hand side for Siemens Heidenhain.
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m 773843
Adapter for PNOZ ms1p / PNOZ ms2p for Siemens/Heidenhain encoder,15-pin, 2.5 m, cable outlet right-hand side, for Siemens Heidenhain.
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m 773844
Adapter for PNOZ ms1p / PNOZ ms2p for Siemens/Heidenhain encoder,25-pin, 5 m, cable outlet left-hand side for Siemens Heidenhain.
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Shielded connection box PSEN msi b4, for connecting an incremental encoder to a proximity switch, with/without pull resistor, with additional supply for the proximity switch.
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m 773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1.5 m, adapter cable for speed monitoring on ELAU PACDrive3.
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m 773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2.5 m, adapter cable for speed monitoring on ELAU PACDrive3.
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m 773854
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and open end, for PNOZ msXp and PNOZ s30, 2.5 m.
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m 773855
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and open end, for PNOZ msXp and PNOZ s30, 1.5 m.
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m 773856
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and open end, for PNOZ msXp and PNOZ s30, 5 m.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m 773857
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 15-pin encoder connection, for PNOZ msXp and PNOZ s30, 2.5 m, for Bosch Rexroth.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m 773858
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 15-pin encoder connection, for PNOZ msXp and PNOZ s30, 1.5 m, for Bosch Rexroth. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m 773859
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 9-pin encoderconnection, for PNOZ msXp and PNOZ s30, 7.5 m, for ELAU. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m 773860
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 9-pin encoderconnection, for PNOZ msXp and PNOZ s30, 2.5 m, for ELAU.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m 773861
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 9-pin encoderconnection, for PNOZ msXp and PNOZ s30, 1.5 m, for ELAU. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m 773862
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 9-pin encoderconnection, for PNOZ msXp and PNOZ s30, 2.5 m, for Lenze.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m 773864
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 15-pin encoder connection, for PNOZ msXp and PNOZ s30, 2.5 m, for SEW.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m 773865
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 15-pin encoder connection, for PNOZ msXp and PNOZ s30, 1.5 m, for SEW. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m 773867
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 15-pin encoder connection, for PNOZ msXp and PNOZ s30, 2.5 m, for Baumüller. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m 773868
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 15-pin encoder connection, for PNOZ msXp and PNOZ s30, 2.5 m, for Rockwell.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m 773869
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 20-pin encoder connection, for PNOZ msXp and PNOZ s30, 2.5 m, for FANUC. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Universal adapter, 9-pin D-Sub, for PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 speed monitor and PSS motion monitoring.
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Universal adapter, 15-pin D-Sub, for PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 speed monitor and PSS motion monitoring.
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Universal adapter, 25-pin D-Sub, for PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 speed monitor and PSS motion monitoring.
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m 773874
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 15-pin encoder connection, for PNOZ msXp and PNOZ s30, 2.5 m, for PMCtendo.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15  5,0m
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m 773875
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 15-pin encoder connection, for PNOZ msXp and PNOZ s30, 5 m, for Bosch Rexroth. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m 773878
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 15-pin encoder connection, for PNOZ msXp and PNOZ s30, 2.5 m, for Leroy.
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m 773879
Adapter cable speed monitor, RJ45 connector and 15-pin encoder connection, for PNOZ msXp and PNOZ s30, 2.5 m, for PARKER HD.
PNOZ msi b1 Box 15p
PNOZ msi b1 Box 15p 773880
Adapter box for speed monitoring module, PNOZmulti Classic, 3 x 15- pin D-Sub connector, 2 x socket, 1 x connector, can be clipped to top hat rails.
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45 773881
Cable with 15-pin, D-Sub connector for adapter box PNOZ msi b1 (773880), cable length 0.3 m.
PNOZ msi b1 Box 9p
PNOZ msi b1 Box 9p 773882
Adapter box for speed monitoring module, PNOZmulti Classic, 3 x 9-pin D-Sub connector, 2 x socket, 1 x connector, can be clipped to top hatrails.
PNOZ msi b1 Box 25p
PNOZ msi b1 Box 25p 773883
Adapter box for speed monitoring module, PNOZmulti Classic, 3 x 25- pin D-Sub connector, 2 x socket, 1 x connector, can be clipped to top hat rails.
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45 773884
Cable with 25-pin, D-Sub connector for adapter box PNOZ msi b1 (773883), cable length 2.5 m.
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Terminator PNOZmulti. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.