text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ ms2p TTL coated version

Numéro de l'article: 773811
GTIN: 4046548063349
PNOZmulti classique, module d’extension, failsafe, surveillance dumouvement de 2 axes, 2 codeurs incrémentaux, entrée différentielle, Sin/Cos, TTL(RS422), connecteur femelle RJ45, à 8 broches, câble adaptateur en accessoires, 4capteurs de proximité, type pnp, pour des exigences environnementalesélevées. Remarque importante : cet article est en fin...  Pour plus d’informations

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


PNOZmulti classique, module d’extension, failsafe, surveillance dumouvement de 2 axes, 2 codeurs incrémentaux, entrée différentielle, Sin/Cos, TTL(RS422), connecteur femelle RJ45, à 8 broches, câble adaptateur en accessoires, 4capteurs de proximité, type pnp, pour des exigences environnementalesélevées. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
But de UINT1 Alimentation du module  
Source de la tension interne via l’appareil de base  
Type de tension de UINT1 DC  
Tol. de UINT. au module -2 %/+2 %  
F.surv.prog. sans hys.cap.prox 0,1 Hz - 3 kHz  
F.surv.prog. av. hyst.cap.prox 0,2 Hz - 3 kHz  
Nombre d'entrées pour codeur i 2  
2  
Raccordement (codeur incr.) Connect femelle RJ 45 à 8 br  
Écart ph.diff.sign. cod.incr. 90° ±30°  
F.surv.prog. sans hyst. incr 0,1 Hz à 500 kHz  
F.surv.prog. avec hyst. incr 0.2 Hz à 500 kHz  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -25  
60  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? temporaire  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 61131-2  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Bruit large bande selon EN 60068-2-64  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes
Tps de réponse pour F < 100 Hz 10 ms + 1/f  
Position de montage Horizontal sur support profilé  
Dimensions du rail DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Matériau du boîtier partie inf PPO UL 94 V0  
Matériau du boîtier façade ABS UL 94 V0  
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Bornier à ressorts  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 16 AWG  
Dimensions hauteur 94  
Dimension largeur 45  
Dimension profondeur 121  
Poids net 220  
Poids brut 290  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242205  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548063349  
Volume 0.671  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accessoires obligatoires

PNOZ ms1p jeu de borniers à ressort
PNOZ ms1p jeu de borniers à ressort 783800
Borniers à ressorts, PNOZ ms1p, PNOZ m2p, 1 jeu.
€7.66
PNOZ ms1p jeu de borniers à vis
PNOZ ms1p jeu de borniers à vis 793800
Borniers à vis débrochables, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, 1 jeu. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€7.52

Accessoires optionnels

PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m 773839
Adaptateur pour PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pour codeur Siemens/Heidenhain, à25 broches, 5 m, passage de câble vers la droite, pour Siemens Heidenhain.
€127.66
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m 773840
Adaptateur pour PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pour codeur Siemens/Heidenhain, 2,5 m.
€119.93
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m 773841
Adaptateur pour PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pour codeur Siemens/Heidenhain, à25 broches, 2,5 m, passage de câble vers la droite, pour Siemens Heidenhain.
€119.93
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m 773842
Adaptateur pour PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pour codeur Siemens/Heidenhain, à15 broches, 2,5 m, passage de câble vers la droite, pour Siemens Heidenhain.
€122.18
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m 773843
Adaptateur pour PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pour codeur Siemens/Heidenhain, à15 broches, 2,5 m, passage de câble vers la droite, pour Siemens Heidenhain.
€122.18
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m 773844
Adaptateur pour PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pour codeur Siemens/Heidenhain, à25 broches, 5 m, passage de câble vers la droite, pour Siemens Heidenhain.
€125.23
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Boîtier de raccordement blindé PSEN msi b4, pour le raccordement d’un codeur incrémental avec un capteur de proximité avec / sans résistancede rappel, et alimentation supplémentaire pour le capteur de proximité.
€80.65
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m 773846
PNOZ MSI9P ADAPTATEUR ELAU PACDrive3 1,5 m, câble adaptateur pour contrôle de la vitesse de rotation sur ELAU PACDrive3.
€162.90
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m 773847
PNOZ MSI9P ADAPTATEUR ELAU PACDrive3 2,5 m, câble adaptateur pour contrôle de la vitesse de rotation sur ELAU PACDrive3.
€171.77
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m 773854
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etextrémité ouverte, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m.
€42.50
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m 773855
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etextrémité ouverte, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 1,5 m.
€40.71
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m 773856
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etextrémité ouverte, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 5 m.
€49.10
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m 773857
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour Bosch Rexroth.
€122.18
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m 773858
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 1,5 m, pour Bosch Rexroth. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€119.30
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m 773859
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 9 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 7,5 m, pour ELAU. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€135.69
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m 773860
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 9 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour ELAU.
€122.18
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m 773861
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 9 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 1,5 m, pour ELAU. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€119.30
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m 773862
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 9 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour Lenze.
€122.18
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m 773864
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour SEW.
€122.18
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m 773865
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 1,5 m, pour SEW. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€119.30
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m 773867
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour Baumüller. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€122.18
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m 773868
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour Rockwell.
€122.18
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m 773869
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 20 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour FANUC. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€260.77
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Adaptateur universel, Sub D à 9 broches, pour PNOZ msXp, PNOZ s30,PNOZmulti 2 contrôleur de vitesse de rotation et surveillance du mouvement PSS.
€183.67
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Adaptateur universel, Sub D à 15 broches, pour PNOZ msXp, PNOZ s30,PNOZmulti 2 contrôleur de vitesse de rotation et surveillance du mouvement PSS.
€210.39
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Adaptateur universel, Sub D à 25 broches, pour PNOZ msXp, PNOZ s30,PNOZmulti 2 contrôleur de vitesse de rotation et surveillance du mouvement PSS.
€241.45
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m 773874
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour PMCtendo.
€122.18
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15  5,0m
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m 773875
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 5 m, pour Bosch Rexroth. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€127.66
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m 773878
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour Leroy.
€122.18
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m 773879
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour PARKER HD.
€120.07
PNOZ msi b1 Box 15p
PNOZ msi b1 Box 15p 773880
Boîtier adaptateur pour module de contrôle de la vitesse de rotation,PNOZmulti classique, connecteur Sub D à 3 x 15 broches, 2 x connecteurs femelles, 1 x connecteur mâle,encliquetables sur rails.
€288.77
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45 773881
Câble avec connecteur Sub D à 15 broches, pour boîtier adaptateurPNOZ msi b1 (773880), longueur du câble 0,3 m.
€43.32
PNOZ msi b1 Box 9p
PNOZ msi b1 Box 9p 773882
Boîtier adaptateur pour module de contrôle de la vitesse de rotation,PNOZmulti classique, connecteur Sub D à 3 x 9 broches, 2 x connecteurs femelles, 1 x connecteur mâle,encliquetables sur rails.
€199.59
PNOZ msi b1 Box 25p
PNOZ msi b1 Box 25p 773883
Boîtier adaptateur pour module de contrôle de la vitesse de rotation,PNOZmulti classique, connecteur Sub D à 3 x 25 broches, 2 x connecteurs femelles, 1 x connecteur mâle,encliquetables sur rails.
€213.12
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45 773884
Câble avec connecteur Sub D à 25 broches, pour boîtier adaptateurPNOZ msi b1 (773883), longueur du câble 2,5 m.
€54.25
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Fiche de terminaison PNOZmulti. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€17.93