text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ ms2p TTL coated version

Numero dell'articolo: 773811
GTIN: 4046548063349
PNOZmulti Classic, modulo di espansione, failsafe, controllo del movimento di 2 assi, 2 encoder incrementali, ingresso differenziale, Sin/Cos, TTL(RS422), connettore femmina RJ45, 8 poli, cavo adattatore disponibile come accessorio, 4 sensori di prossimità, tipo pnp, per condizioni ambientali gravose. Importante: questo articolo è al termine del c...  Altri

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


PNOZmulti Classic, modulo di espansione, failsafe, controllo del movimento di 2 assi, 2 encoder incrementali, ingresso differenziale, Sin/Cos, TTL(RS422), connettore femmina RJ45, 8 poli, cavo adattatore disponibile come accessorio, 4 sensori di prossimità, tipo pnp, per condizioni ambientali gravose. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Scopo di UINT1 Alimentazione del modulo  
Fonte della tensione interna su dispositivo base  
Tipo di tensione di UINT1 DC  
Tolleranza del modulo UINT -2 %/+2 %  
Freq.mon.prog.snz. isteresi SP 0,1 Hz - 3 kHz  
Freq.mon.prog.con isteresi SP 0,2 Hz - 3 kHz  
Numero di ingressi encoder inc 2  
2  
Colleg. (encoder incrementale) Connettore femm. RJ-45, 8 poli  
Fase segnali diff. enc. incr. 90° ±30°  
Freq.mon.prog.snz. isteresi EI 0,1 Hz - 500 kHz  
Freq.mon.prog.con isteresi EI 0,2 Hz - 500 kHz  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
60  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa momentaneo  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 61131-2  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
RumoreBandaLarga secondo EN 60068-2-64  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Distanze in aria e superf.sec. EN 61131-2  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo di protezione morsetti
Tempo di risposta F < 100 Hz 10 ms + 1/f  
Posizione di montaggio Orizzontale su barra DIN  
Dimensioni guide DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Materiale custodia parte inf. PPO UL 94 V0  
Mater. custodia piastra front. ABS UL 94 V0  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Morsetto a molla  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 16 AWG  
Altezza 94  
Larghezza 45  
Profondità 121  
Peso netto 220  
Peso lordo 290  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
7c I  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Ossido di piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
1317-36-8  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242205  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548063349  
Volume 0.671  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

PNOZms1p/ms2p Set morsetti a molla
PNOZms1p/ms2p Set morsetti a molla 783800
Morsetti a molla, PNOZ ms1p, PNOZm2p, 1 set.
PNOZms1p/ms2p Set morsetti a vite
PNOZms1p/ms2p Set morsetti a vite 793800
Morsetti a vite “plug-in”, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, 1 set. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Accessori opzionali

PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m 773839
Adattatore per PNOZ ms1p / PNOZ ms2p per encoder Siemens/Heidenhain, 25poli, 5 m, uscita cavo a destra, per Siemens Heidenhain.
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m 773840
Adattatore per PNOZ ms1p / PNOZ ms2p per encoder Siemens/Heidenhain, 2,5m.
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m 773841
Adattatore per PNOZ ms1p / PNOZ ms2p per encoder Siemens/Heidenhain, 25poli, 2,5 m, uscita cavo a destra, per Siemens Heidenhain.
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m 773842
Adattatore per PNOZ ms1p / PNOZ ms2p per encoder Siemens/Heidenhain, 15poli, 2,5 m, uscita cavo a sinistra, per Siemens Heidenhain.
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m 773843
Adattatore per PNOZ ms1p / PNOZ ms2p per encoder Siemens/Heidenhain, 15poli, 2,5 m, uscita cavo a destra, per Siemens Heidenhain.
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m 773844
Adattatore per PNOZ ms1p / PNOZ ms2p per encoder Siemens/Heidenhain, 25poli, 5 m, uscita cavo a sinistra, per Siemens Heidenhain.
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Scatola di collegamento schermata PSEN msi b4, per collegamento di un encoder incrementale con un interruttore di prossimità, con/senzaresistenza pull, con alimentazione supplementare per l’interruttore di prossimità.
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m 773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, cavo adattatore per controllo della velocità in ELAU PACDrive3.
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m 773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, cavo adattatore per controllo della velocità in ELAU PACDrive3.
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m 773854
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 ed estremità aperta,per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m.
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m 773855
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 ed estremità aperta,per PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m.
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m 773856
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 ed estremità aperta,per PNOZ msXp e PNOZ s30, 5 m.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m 773857
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per Bosch Rexroth.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m 773858
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m, per Bosch Rexroth. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m 773859
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamentoencoder 9 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 7,5 m, per ELAU. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m 773860
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamentoencoder 9 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per ELAU.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m 773861
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamentoencoder 9 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m, per ELAU. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m 773862
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamentoencoder 9 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per Lenze.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m 773864
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per SEW.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m 773865
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m, per SEW. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m 773867
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per Baumüller. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m 773868
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per Rockwell.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m 773869
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento encoder 20 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per FANUC. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Adattatore universale, 9 poli Sub-D, per PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2 contagiri e Motion Control PSS.
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Adattatore universale, 15 poli Sub-D, per PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2 contagiri e Motion Control PSS.
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Adattatore universale, 25 poli Sub-D, per PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2 contagiri e Motion Control PSS.
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m 773874
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per PMCtendo.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15  5,0m
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m 773875
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 5 m, per Bosch Rexroth. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m 773878
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per Leroy.
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m 773879
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per PARKER HD.
PNOZ msi b1 Box 15p
PNOZ msi b1 Box 15p 773880
Scatola adattatore per modulo controllo velocità, PNOZmulti Classic, 3 x15 poli connettore maschio Sub-D, 2 x connettore femmina, 1 x connettoremaschio, montabile su guide DIN.
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45 773881
Cavo con 15 poli, connettere maschio Sub-D per scatola adattatore PNOZmsi b1 (773880), lunghezza cavo 0,3 m.
PNOZ msi b1 Box 9p
PNOZ msi b1 Box 9p 773882
Scatola adattatore per modulo controllo velocità, PNOZmulti Classic, 3 x9 poli connettore maschio Sub-D, 2 x connettore femmina, 1 x connettoremaschio, montabile su guide DIN.
PNOZ msi b1 Box 25p
PNOZ msi b1 Box 25p 773883
Scatola adattatore per modulo controllo velocità, PNOZmulti Classic, 3 x25 poli connettore maschio Sub-D, 2 x connettore femmina, 1 x connettoremaschio, montabile su guide DIN.
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45 773884
Cavo con 25 poli, connettere maschio Sub-D per scatola adattatore PNOZmsi b1 (773883), lunghezza cavo 2,5 m.
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Connettore di terminazione PNOZmulti. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.