text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PNOZ ms2p TTL coated version

Artikelnummer: 773811
GTIN: 4046548063349
PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, Bewegungsüberwachung von 2 Achsen, 2 Inkrementalgeber, Differenzeingang, Sin/Cos, TTL (RS422), RJ45 Buchsenstecker, 8-polig, Adapterkabel als Zubehör, 4 Näherungsschalter, Typ pnp, für erhöhte Umweltanforderungen. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist...  Mehr

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, Bewegungsüberwachung von 2 Achsen, 2 Inkrementalgeber, Differenzeingang, Sin/Cos, TTL (RS422), RJ45 Buchsenstecker, 8-polig, Adapterkabel als Zubehör, 4 Näherungsschalter, Typ pnp, für erhöhte Umweltanforderungen. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Zweck von UINT1 Versorgung des Moduls  
Quelle der intern. Spannung über Basisgerät  
Spannungsart von UINT1 DC  
Toleranz von UINT. Modul -2 %/+2 %  
prog.Überwach.F ohne Hyst NS 0,1 Hz - 3 kHz  
prog.Überwach.F mit Hyst NS 0.2 Hz - 3 kHz  
Anzahl der Eingänge Inkr.geber 2  
2  
Anschluss (Inkrementalgeber) RJ-45-Buchsenstecker, 8polig  
Phasenlage Diff.sign. Inkr.geb 90° ±30°  
prog.Überwach.F ohne Hyst Inkr 0,1 Hz - 500 kHz  
prog.Überwach.F mit Hyst Inkr 0.2 Hz - 500 kHz  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -25  
60  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? kurzzeitig  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 61131-2  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Breitbandrauschen nach EN 60068-2-64  
Beschleun. Schock nach Norm 1 15g  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
Überspannungskategorie III  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Schutzart Klemmen IP20  
Reaktionszeit bei F < 100 Hz 10 ms + 1/f  
Einbaulage waager. auf Hutschiene  
Abmessungen der Normschiene 35 x 7,5 EN 50022  
Gehäusematerial Unterteil PPO UL 94 V0  
Gehäusematerial Frontplatte ABS UL 94 V0  
Anschlussklemme Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe 24 - 16 AWG  
Abmessung h 94  
Abmessung b 45  
Abmessung t 121  
Nettogewicht 220  
Bruttogewicht 290  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
7c I  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
Bleioxid  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242205  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548063349  
Volumen 0.671  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Obligatorisches Zubehör

Set spring terminals PNOZms1p/ms2p
Set spring terminals PNOZms1p/ms2p 783800
Federkraftklemmen, PNOZ ms1p, PNOZm2p, 1 Satz.
Set screw terminals PNOZms1p/ms2p
Set screw terminals PNOZms1p/ms2p 793800
Steckbare Schraubklemmen, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, 1 Satz. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Optionales Zubehör

PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m 773839
Adapter für PNOZ ms1p / PNOZ ms2p für Siemens/Heidenhain Geber, 25-pol., 5 m, Kabelabgang rechts, für Siemens Heidenhain.
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m 773840
Adapter für PNOZ ms1p / PNOZ ms2p für Siemens/Heidenhain Geber, 2,5 m.
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m 773841
Adapter für PNOZ ms1p / PNOZ ms2p für Siemens/Heidenhain Geber, 25-pol., 2,5 m, Kabelabgang rechts, für Siemens Heidenhain.
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m 773842
Adapter für PNOZ ms1p / PNOZ ms2p für Siemens/Heidenhain Geber, 15-pol., 2,5 m, Kabelabgang links, für Siemens Heidenhain.
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m 773843
Adapter für PNOZ ms1p / PNOZ ms2p für Siemens/Heidenhain Geber, 15-pol., 2,5 m, Kabelabgang rechts, für Siemens Heidenhain.
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m 773844
Adapter für PNOZ ms1p / PNOZ ms2p für Siemens/Heidenhain Geber, 25-pol., 5 m, Kabelabgang links, für Siemens Heidenhain.
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Geschirmte Anschlussbox PSEN msi b4, für Anschluss eines Inkrementalgebers mit einem Näherungsschalter, mit/ohne Pull-Widerstand, mit zusätzlicher Versorgung für den Näherungsschalter.
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m 773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, Adapterkabel für Drehzahlüberwachung an ELAU PACDrive3.
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m 773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, Adapterkabel für Drehzahlüberwachung an ELAU PACDrive3.
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m 773854
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und offenes Ende, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m.
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m 773855
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und offenes Ende, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 1,5 m.
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m 773856
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und offenes Ende, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 5 m.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m 773857
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für Bosch Rexroth.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m 773858
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 1,5 m, für Bosch Rexroth. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m 773859
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 9-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 7,5 m, für ELAU. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m 773860
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 9-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für ELAU.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m 773861
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 9-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 1,5 m, für ELAU. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m 773862
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 9-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für Lenze.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m 773864
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für SEW.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m 773865
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 1,5 m, für SEW. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m 773867
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für Baumüller. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m 773868
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für Rockwell.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m 773869
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 20-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für FANUC. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Universal Adapter, 9-pol. Sub-D, für PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 Drehzahlwächter und PSS Bewegungsüberwachung.
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Universal Adapter, 15-pol. Sub-D, für PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 Drehzahlwächter und PSS Bewegungsüberwachung.
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Universal Adapter, 25-pol. Sub-D, für PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 Drehzahlwächter und PSS Bewegungsüberwachung.
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m 773874
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für PMCtendo.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15  5,0m
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m 773875
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 5 m, für Bosch Rexroth. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m 773878
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für Leroy.
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m 773879
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für PARKER HD.
PNOZ msi b1 Box 15p
PNOZ msi b1 Box 15p 773880
Adapterbox für Drehzahlüberwachungsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x 15- polig Sub-D-Stecker, 2 x Buchse, 1 x Stecker, auf Hutschienen aufrastbar.
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45 773881
Kabel mit 15-pol., Sub-D-Stecker für Adapter Box PNOZ msi b1 (773880), Kabellänge 0,3 m.
PNOZ msi b1 Box 9p
PNOZ msi b1 Box 9p 773882
Adapterbox für Drehzahlüberwachungsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x 9-polig Sub-D-Stecker, 2 x Buchse, 1 x Stecker, auf Hutschienen aufrastbar.
PNOZ msi b1 Box 25p
PNOZ msi b1 Box 25p 773883
Adapterbox für Drehzahlüberwachungsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x 25- polig Sub-D-Stecker, 2 x Buchse, 1 x Stecker, auf Hutschienen aufrastbar.
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45 773884
Kabel mit 25-pol., Sub-D-Stecker für Adapter Box PNOZ msi b1 (773883), Kabellänge 2,5 m.