text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ ms2p TTL coated version

Номер артикула: 773811
GTIN: 4046548063349
PNOZmulti Classic, модуль расширения, отказоустойчивый, мониторингдвижения 2 осей, 2 инкрементных энкодера, дифференциальный вход, Sin/Cos,TTL(RS422), гнездо RJ45, 8-контактный, кабель адаптера в качестве принадлежности, 4 бесконтактных выключателя, тип pnp, для строгих экологическихтребований. Важная информация: Данный элемент находится в конце ж...  Больше

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


PNOZmulti Classic, модуль расширения, отказоустойчивый, мониторингдвижения 2 осей, 2 инкрементных энкодера, дифференциальный вход, Sin/Cos,TTL(RS422), гнездо RJ45, 8-контактный, кабель адаптера в качестве принадлежности, 4 бесконтактных выключателя, тип pnp, для строгих экологическихтребований. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
KOSHA  
TÜV  
EAC (евраз.)  
 
Назначение UINT1 Питание модуля  
Источник внутр. напряжения Через базовый блок  
Тип напряжения UINT1 Постоянный ток  
Допуск по UINT. Модуль -2 %/+2 %  
Прог.конт. б.гист. конц. выкл. 0,1 Гц - 3 кГц  
Прог.конт. с гист. конц.выкл. 0,2 Гц - 3 кГц  
Подсоединение импульс. датчика 2  
2  
Соединение (энкодер приращений 8-контактный гнездовой мини-ра  
Пол.фазы диф.сигн., инкр. энк. 90° ±30°  
Прог. контр. без гист. инкр. 0,1 Гц – 500 кГц  
Прог. контр. с гист. инкр. 0,2 Гц – 500 кГц  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -25  
60  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Кратко  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... EN 61131-2  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Широкополосный шум к EN 60068-2-64  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм
Время отклика при част.<100 Гц 10 мс + 1/f  
Монтажное положение горизонтальное на цилиндрическ  
Размеры рейки DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Нижняя часть материала корпуса ПФО UL 94 V0  
Материал корпуса лиц. панели ABS UL 94 V0  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Пружинная клемма  
Сечение провод., гибк. AWG 24–16 AWG  
Размер по высоте 94  
Размер по ширине 45  
Размер по глубине 121  
Вес нетто 220  
Вес брутто 290  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
Оксид свинца  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242205  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548063349  
Объем 0.671  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Необходимые принадлежности

PNOZms1p Set spring loaded terminals
PNOZms1p Set spring loaded terminals 783800
Пружинные клеммы, PNOZ ms1p, PNOZm2p, 1 комплект.
PNOZms1p Set plug in screw terminals
PNOZms1p Set plug in screw terminals 793800
Съемные винтовые клеммы, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, 1 комплект.

Дополнительные принадлежности

PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m 773839
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 25контактов, 5 м, правосторонний кабельный вывод для Siemens Heidenhain.
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m 773840
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 2,5м.
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m 773841
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 25контактов, 2,5 м, правосторонний кабельный вывод для Siemens Heidenhain.
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m 773842
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 15контактов, 2,5 м, левосторонний кабельный вывод для Siemens Heidenhain.
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m 773843
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 15контактов, 2,5 м, правосторонний кабельный вывод для Siemens Heidenhain.
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m 773844
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 25контактов, 5 м, левосторонний кабельный вывод для Siemens Heidenhain.
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Экранированная соединительная коробка PSEN msi b4 для подключения инкрементального энкодера к бесконтактному выключателю, с/безподтягивающего резистора, с дополнительным питанием для бесконтактного выключателя.
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m 773846
АДАПТЕР PNOZ MSI9P для ELAU PACDrive3, 1,5 м, кабель адаптера для контроля скорости на контроллере ELAU PACDrive3.
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m 773847
АДАПТЕР PNOZ MSI9P для ELAU PACDrive3, 2,5 м, кабель адаптера для контроля скорости на контроллере ELAU PACDrive3.
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m 773854
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и разъем сотрезком кабеля, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м.
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m 773855
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и разъем сотрезком кабеля, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 1,5 м.
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m 773856
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и разъем сотрезком кабеля, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 5 м.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m 773857
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для Bosch Rexroth.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m 773858
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15- контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 1,5 м, для Bosch Rexroth. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m 773859
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и9- контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 7,5 м, для ELAU. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m 773860
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и9-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для ELAU.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m 773861
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и9- контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 1,5 м, для ELAU. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m 773862
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и9-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для Lenze.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m 773864
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для SEW.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m 773865
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15- контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 1,5 м, для SEW. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m 773867
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15- контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для Baumüller. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m 773868
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для Rockwell.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m 773869
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и20- контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для FANUC. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Универсальный адаптер, 9-контактный разъем разъем D-Sub, для PNOZ msXp,PNOZ s30, устройства контроля скорости PNOZmulti 2 и контроля движения PSS.
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Универсальный адаптер, 15-контактный разъем разъем D-Sub, для PNOZ msXp,PNOZ s30, устройства контроля скорости PNOZmulti 2 и контроля движения PSS.
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Универсальный адаптер, 25-контактный разъем разъем D-Sub, для PNOZ msXp,PNOZ s30, устройства контроля скорости PNOZmulti 2 и контроля движения PSS.
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m 773874
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для PMCtendo.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15  5,0m
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m 773875
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15- контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 5 м, для Bosch Rexroth. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m 773878
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для Leroy.
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m 773879
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для PARKER HD.
PNOZ msi b1 Box 15p
PNOZ msi b1 Box 15p 773880
Блок адаптера для модуля контроля скорости PNOZmulti Classic, три 15- контактных разъема D-Sub, 2 розетки, 1 коннектор, подходит для монтажана П-образных рейках.
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45 773881
Кабель с 15-контактным разъемом D-Sub для блока адаптера PNOZ msi b1(773880), длина кабеля: 0,3 м.
PNOZ msi b1 Box 9p
PNOZ msi b1 Box 9p 773882
Блок адаптера для модуля контроля скорости PNOZmulti Classic, три 9- контактных разъема D-Sub, 2 розетки, 1 коннектор, подходит для монтажана П-образных рейках.
PNOZ msi b1 Box 25p
PNOZ msi b1 Box 25p 773883
Блок адаптера для модуля контроля скорости PNOZmulti Classic, три 25- контактных разъема D-Sub, 2 розетки, 1 коннектор, подходит для монтажана П-образных рейках.
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45 773884
Кабель с 25-контактным разъемом D-Sub для блока адаптера PNOZ msi b1(773883), длина кабеля: 2,5 м.
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Терминатор PNOZmulti.