閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"773811","name":"PNOZ ms2p TTL coated version","price":"0.00","currency":"JPY","category":null}
実際の製品は異なる場合があります
PNOZ ms2p TTL coated version
製品コード: 773811
GTIN: 4046548063349
PNOZmulti Classic、増設モジュール、安全、
2軸のモーション監視、インクリメンタルエンコーダ2台、差動入力、Sin/Cos、T TL (RS422)、
RJ45メスコネクタ、8ピン、アクセサリとしてのアダプタケーブル、
近接スイッチ4個、タイプ pnp、厳しい環境要件に対応。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
PNOZmulti Classic、増設モジュール、安全、 2軸のモーション監視、インクリメンタルエンコーダ2台、差動入力、Sin/Cos、T TL (RS422)、 RJ45メスコネクタ、8ピン、アクセサリとしてのアダプタケーブル、 近接スイッチ4個、タイプ pnp、厳しい環境要件に対応。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (ユーラシア) |
技術データ
電気データ
| UINT1の目的 | モジュール電源 |
| 内部電圧の供給元 | ベースユニット経由 |
| UINT1の電圧タイプ | DC |
| UINTの許容電圧範囲。モジュール | -2 %/+2 % |
近接スイッチ入力
| 監視周波数 (ヒステリシス無) | 0.1 Hz - 3 kHz |
| 監視周波数 (ヒステリシス有) | 0.2 Hz - 3 kHz |
入力インクリメンタルエンコーダ
| インクリメンタルエンコーダの入力点数 |
2
2 |
| 接続 (インクリメンタルエンコーダ) | 8ピンRJ-45 (メス) コネクタ |
| エンコーダ差動信号の位相位置 | 90°±30° |
| 監視周波数 (ヒステリシス無) | 0.1 Hz~500 kHz |
| 監視周波数 (ヒステリシス有) | 0.2 Hz~500 kHz |
環境データ
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 |
-25
60 |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 結露耐性 | 短時間 |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| EMC試験の適用規格~ | EN 61131-2 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 広帯域ノイズ | EN 60068-2-64 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
| 空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
| 端子の保護構造 |
時代
| 100 Hz未満の周波数の応答時間 | 10 ms + 1/f |
機械的データ
| 取り付け位置 | DINレール上に沿って水平 |
| DINレールの寸法 | 35×7.5 EN 50022 |
| ハウジング下部素材 | PPO UL 94 V0 |
| 前面パネル素材 | ABS UL 94 V0 |
| 接続端子 |
スクリュー式端子
ケージ式端子 |
| 導体接続線径AWGの情報 | 24 - 16 AWG |
| 高さ | 94 |
| 幅 | 45 |
| 奥行き | 121 |
| 実量 | 220 |
| 総重量 | 290 |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 |
7a
7c I |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 |
リード
酸化鉛 |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIPエントリー可能 | はい |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242205 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548063349 |
| ボリューム | 0.671 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
アクセサリ(操作に必須)
アクセサリ(オプション)
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
773839
Siemens/Heidenhainエンコーダに対応したPNOZ ms1p / PNOZms2p用アダプタ、25ピン、
5 m、ケーブル出力右側、Siemens Heidenhain対応。
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
773841
Siemens/Heidenhainエンコーダに対応したPNOZ ms1p / PNOZms2p用アダプタ、25ピン、
2.5 m、ケーブル出力右側、Siemens Heidenhain対応。
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
773842
Siemens/Heidenhainエンコーダに対応したPNOZ ms1p / PNOZms2p用アダプタ、15ピン、
2.5 m、ケーブル出力左側、Siemens Heidenhain対応。
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
773843
Siemens/Heidenhainエンコーダに対応したPNOZ ms1p / PNOZms2p用アダプタ、15ピン、
2.5 m、ケーブル出力右側、Siemens Heidenhain対応。
PNOZ msi1AP Adapter Si/He 25/25 5,0m
773844
Siemens/Heidenhainエンコーダに対応したPNOZ ms1p / PNOZms2p用アダプタ、25ピン、
5 m、ケーブル出力左側、Siemens Heidenhain対応。
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1.5 m、ELAU PACDrive3の
速度監視用アダプタケーブル。
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2.5 m、ELAU PACDrive3の
速度監視用アダプタケーブル。
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
773857
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、Bosch Rexroth対応。
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
773858
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、1.5 m、Bosch Rexroth対応。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび9ピンエンコーダ接続、
PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、7.5 m、ELAU対応。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび9ピンエンコーダ接続、
PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、ELAU対応。
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび9ピンエンコーダ接続、
PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、1.5 m、ELAU対応。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび9ピンエンコーダ接続、
PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、Lenze対応。
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、SEW対応。
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、1.5 m、SEW対応。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
773867
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、Baumüller対応。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、Rockwell対応。
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび20ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、FANUC対応。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、PMCtendo対応。
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、5 m、Bosch Rexroth対応。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、Leroy対応。
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
773879
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、PARKER HD対応。
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
速度監視モジュール用アダプタボックス、PNOZmulti Classic、3 x 15
ピン、D-Subコネクタ、2 xソケット、1 xコネクタ、DIN
レールに取り付け可。
PNOZ msi b1 Box 9p
773882
速度監視モジュール用アダプタボックス、PNOZmulti Classic、3 x 9ピン
D-Subコネクタ、2 x ソケット、1 x コネクタ、DINレールに取り付け可。
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
速度監視モジュール用アダプタボックス、PNOZmulti Classic、3 x 25
ピン、D-Subコネクタ、2 xソケット、1 xコネクタ、DIN
レールに取り付け可。