text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ mo2p 2n/o coated version

Tuotenumero: 773525
GTIN: 4046548012958
PNOZmulti Classic, laajennusmoduuli, Failsafe, 2 turvallista relelähtöä, laajennetut ympäristöolosuhteet. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


PNOZmulti Classic, laajennusmoduuli, Failsafe, 2 turvallista relelähtöä, laajennetut ympäristöolosuhteet. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
UINT1:n tarkoitus Moduulin syöttö  
Sis. jänn. lähde ilman perusyksikköä  
UINT1:n jännitetyyppi DC  
UINT:n toleranssi. Moduuli -2 %/+2 %  
Relelähtöjen lukumäärä 2  
Käyttöluokka AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Jännite AC1 turvallisuustark. 240  
Maks.virta AC1 turv.tark. 6  
Jännite DC1 turvallisuustark. 24  
Maks.virta DC1 turv.tark. 6  
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Jännite AC15 turvallisuustark. 230  
Maks.virta AC15 turv.tark 3  
Jännite DC13 turvallisuustark. 24  
Pot.erot RLA kyllä  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -25  
60  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? suojapienjän.: lyhytaikainen  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 61131-2  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Laajakaistamelut EN 60068-2-64  
Vaar. kaasutesti SO2 DIN V 40046-36  
Vaar. kaasutesti H2S DIN V 40046-37  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet
Pot.erotus 1 välillä RL-lähtö ja järjestelmäjännite  
Pot.erotuksen 1 tyyppi turvallinen erotus  
Asennusasento vaaka-asennus hattukiskolle  
Vakiokiskon mitat 35 x 7,5 EN 50022  
Kotelomat. alaosa PPO UL 94 V0  
Kotelomat. etulevy ABS UL 94 V0  
Liitin Ruuviliitin  
Jousiliitin  
Joust AWG ilman AEH RLA (KZF) 24 - 12 AWG  
Mitta korkeus 94  
Leveysmitta 22.5  
Syvyysmitta 121  
Nettopaino 151  
Bruttopaino 170  
 
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242204  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012958  
Volume 0.403  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Pakolliset varusteet

PNOZ mo2p Set spring loaded terminals
PNOZ mo2p Set spring loaded terminals 783520
Jousiliittimet, PNOZ mo2p, 1 sarja.
€6.45
PNOZ mo2p Set plug in screw terminals
PNOZ mo2p Set plug in screw terminals 793520
Ruuviliittimet, PNOZ mo2p, 1 sarja.
€6.45