text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ mo2p 2n/o coated version

Numéro de l'article: 773525
GTIN: 4046548012958
PNOZmulti classique, module d’extension, failsafe, 2 sorties relais de sécurité, conditions environnementales étendues. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de re...  Pour plus d’informations

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


PNOZmulti classique, module d’extension, failsafe, 2 sorties relais de sécurité, conditions environnementales étendues. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
But de UINT1 Alimentation du module  
Source de la tension interne via l’appareil de base  
Type de tension de UINT1 DC  
Tol. de UINT. au module -2 %/+2 %  
Nombre de sorties de relais 2  
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 EN 60947-4-1  
Tension AC1 contact de sécu. 240  
Courant max. AC1 contact sécu. 6  
Tension DC1 contact de sécu. 24  
Courant max. DC1 contact sécu. 6  
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tension AC15 contact de sécu. 230  
Courant max AC15 contact sécu. 3  
Tension DC13 contact de sécu. 24  
Sépar. potentiel sortie relais Oui  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -25  
60  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? av tens° basse protec°: temp.  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 61131-2  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Bruit large bande selon EN 60068-2-64  
Test corr. gaz corrosifs SO2 DIN V 40046-36  
Test corr. gaz corrosifs H2S DIN V 40046-37  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes
Séparation potentiel 1 entre Sortie relais et tens. système  
Type séparation du potentiel 1 Séparation galvanique  
Position de montage Horizontal sur support profilé  
Dimensions du rail DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Matériau du boîtier partie inf PPO UL 94 V0  
Matériau du boîtier façade ABS UL 94 V0  
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Bornier à ressorts  
Cond. flex. AWG sans embouts 24 - 12 AWG  
Dimensions hauteur 94  
Dimension largeur 22.5  
Dimension profondeur 121  
Poids net 151  
Poids brut 170  
 
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242204  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012958  
Volume 0.403  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accessoires obligatoires

PNOZ mo2p jeu de borniers à ressort
PNOZ mo2p jeu de borniers à ressort 783520
Borniers à ressorts, PNOZ mo2p, 1 jeu.
€6.45
PNOZ mo2p jeu de borniers à vis
PNOZ mo2p jeu de borniers à vis 793520
Borniers à vis débrochables, PNOZ mo2p, 1 jeu.
€6.45