Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"773525","name":"PNOZ mo2p 2n/o coated version","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Abbildung ähnlich
PNOZ mo2p 2n/o coated version
Artikelnummer: 773525
GTIN: 4046548012958
PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, 2 sichere Relaisausgänge, erweiterte Umgebungsbedingungen.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartne...
Mehr
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, 2 sichere Relaisausgänge, erweiterte Umgebungsbedingungen. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Quelle der intern. Spannung | über Basisgerät |
| Spannungsart von UINT1 | DC |
| Toleranz von UINT. Modul | -2 %/+2 % |
Relaisausgänge
| Anzahl Relaisausgänge | 2 |
| Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
| Spannung AC1 Sicherheitskont. | 240 |
| Max.Strom AC1 Sicherheitskont. | 6 |
| Spannung DC1 Sicherheitskont. | 24 |
| Max.Strom DC1 Sicherheitskont. | 6 |
| Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Spannung AC15 Sicherheitskont. | 230 |
| Max.Strom AC15 Sicherheitskont | 3 |
| Spannung DC13 Sicherheitskont. | 24 |
| Potenzialtrennung RLA | ja |
Umweltdaten
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur |
-25
60 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | bei Schutzkleinsp.: kurzzeitig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| EMV nach Norm .... | EN 61131-2 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Breitbandrauschen nach | EN 60068-2-64 |
| Schadgasprüfung SO2 | DIN V 40046-36 |
| Schadgasprüfung H2S | DIN V 40046-37 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
| Überspannungskategorie | III |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Potenzialtrennung
| Potenzialtrennung 1 zwischen | RL-Ausgang und Systemspannung |
| Art der Potenzialtrennung 1 | sichere Trennung |
Mechanische Daten
| Einbaulage | waager. auf Hutschiene |
| Abmessungen der Normschiene | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Gehäusematerial Unterteil | PPO UL 94 V0 |
| Gehäusematerial Frontplatte | ABS UL 94 V0 |
| Anschlussklemme |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Flex Lt. AWG o. AEH RLA (KZF) | 24 - 12 AWG |
| Abmessung h | 94 |
| Abmessung b | 22.5 |
| Abmessung t | 121 |
| Nettogewicht | 151 |
| Bruttogewicht | 170 |
Umwelt
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242204 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012958 |
| Volumen | 0.403 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |