Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"773525","name":"PNOZ mo2p 2n/o coated version","price":"0.00","currency":"TWD","category":null}
Actual product may vary
PNOZ mo2p 2n/o coated version
Product ID: 773525
GTIN: 4046548012958
PNOZmulti Classic,擴充模組,故障安全,2 個安全
繼電器輸出,擴充的周圍環境條件。
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
技術數據
電氣數據
| UINT1 的用途 | 模組供電 |
| 內部電壓源 | 透過基礎主模組 |
| UINT1 的電壓類型 | DC |
| UINT模組的公差 | -2 %/+2 % |
繼電器輸出
| 繼電器輸出數量 | 2 |
| 使用類別AC/DC1 標準 | EN 60947-4-1 |
| 電壓 AC1 安全控制器 | 240 |
| 最大電流 AC1 安全控制器 | 6 |
| 電壓 DC1 安全控制器 | 24 |
| 最大電流 DC1 安全控制器 | 6 |
| 使用類別AC15/DC13 標準 | EN 60947-5-1 |
| 電壓 AC15 安全控制器 | 230 |
| 最大電流 AC15 安全控制器 | 3 |
| 電壓 DC13 安全控制器 | 24 |
| 電位隔離繼電器輸出 | 是 |
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 |
-25
60 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | at prot. xtra low volt.: brief |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... | EN 61131-2 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| Broad band noise to | EN 60068-2-64 |
| 腐蝕性氣體檢查 SO2 | DIN V 40046-36 |
| 腐蝕性氣體檢查 H2S | DIN V 40046-37 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
| 隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
| 過電壓類別 | 第三 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
| 端子防護等級 |
電氣隔離
| 電位隔離 1 介於 | RL 輸出和系統電壓 |
| 電位隔離類型 1 | 安全分開 |
機械數據
| 安裝位置 | 在頂帽導軌上水平 |
| DIN 導軌尺寸 | 35 x 7.5 EN 50022 |
| 外殼材質下部區段 | PPO UL 94 V0 |
| 外殼材質前底板 | ABS UL 94 V0 |
| 連接端子 |
螺絲式端子
彈簧式端子 |
| 導體撓曲 AWG 無壓接接頭 | 24 - 12 AWG |
| 高度尺寸 | 94 |
| 寬度尺寸 | 22.5 |
| 深度尺寸 | 121 |
| 淨重 | 151 |
| 毛重 | 170 |
環境
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242204 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012958 |
| 體積 | 0.403 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |