text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ mo2p 2n/o coated version

Produktnummer: 773525
GTIN: 4046548012958
PNOZmulti Classic, udvidelsesmodul, failsafe, 2 sikre relæudgange, til udvidede omgivende forhold. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


PNOZmulti Classic, udvidelsesmodul, failsafe, 2 sikre relæudgange, til udvidede omgivende forhold. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Formål med UINT1 Forsyning af modulet  
Kilde for intern spænding via basismodul  
Spændingstype for UINT1 DC  
Tolerance for UINT. modul -2 %/+2 %  
Antal relæudgange 2  
Brugskat. AC/DC1 standard EN 60947-4-1  
Spænding AC1 sikkerhedskont. 240  
Max strøm AC1 sikkerhedskont. 6  
Spænding DC1 sikkerhedskont. 24  
Max strøm DC1 sikkerhedskont. 6  
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Spænding AC15 sikkerhedskont. 230  
Max strøm AC15 sikkerhedskont 3  
Spænding DC13 sikkerhedskont. 24  
Potentialadskillelse relæudg. ja  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -25  
60  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ved beskyt.lavsp.: kortvarigt  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61131-2  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Bredbåndsstøj iht. standard EN 60068-2-64  
Kontrol f. skade. luftart. SO2 DIN V 40046-36  
Kontrol f. skade. luftart. H2S DIN V 40046-37  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer
Potentialadskillelse 1 mellem RL-udgang og systemspænding  
Type af potentialadskillelse 1 sikker afbrydelse  
Monteringsposition vandret på DIN-skinne  
Mål for DIN-skinne 35 x 7,5 EN 50022  
Husets materiale nederste del PPO UL 94 V0  
Husets materiale frontplade ABS UL 94 V0  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Fjederklemme  
Fleks. led. AWG m./u. end.muff 24 - 12 AWG  
Mål, højde 94  
Mål, bredde 22.5  
Mål, dybde 121  
Nettovægt 151  
Bruttovægt 170  
 
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242204  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012958  
Volumen 0.403  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PNOZ mo2p Set spring loaded terminals
PNOZ mo2p Set spring loaded terminals 783520
Fjederklemmer, PNOZ mo2p, 1 sæt.
Kr.49.00
PNOZ mo2p Set plug in screw terminals
PNOZ mo2p Set plug in screw terminals 793520
Indstikbare skrueklemmer, PNOZ mo2p, 1 sæt.
Kr.49.00