text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ mo2p 2n/o coated version

Ürün numarası: 773525
GTIN: 4046548012958
PNOZmulti Classic, genişletme modülü, arıza koruma, 2 emniyetli röle çıkışı, genişletilmiş ortam koşulları. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


PNOZmulti Classic, genişletme modülü, arıza koruma, 2 emniyetli röle çıkışı, genişletilmiş ortam koşulları. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
UINT1'in amacı Modül beslemesi  
Dahili voltaj kaynağı Temel ünite ile  
UINT1 voltaj tipi DC  
UINT1 modülü kaynağı -2 %/+2 %  
Röle çıkışlar adedi 2  
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  
Max. current AC1 safety cont. 6  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 6  
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 3  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Pot. yalıtım rölesi çıkışları Evet  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -25  
60  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? at prot. xtra low volt.: brief  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 61131-2  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Broad band noise to EN 60068-2-64  
SO2 aşındırıcı gaz kontrolü DIN V 40046-36  
H2S aşındırıcı gaz kontrolü DIN V 40046-37  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Terminal protection type
Aradaki potansiyel yalıtım 1 RL çıkışı ve sistem voltajı  
Potansiyel yalıtım tipi 1 Emniyetli ayırma  
Montaj konumu yatay üst silin ray üzerinde  
DIN rayı boyutları 35 x 7,5 EN 50022  
Alt kısım gövde malzemesi PPO UL 94 V0  
Ön plaka gövde malzemesi ABS UL 94 V0  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Yay yüklü terminal  
Sıkıştırm. kon.süz il. es. AWG 24 - 12 AWG  
Yükseklik boyutu 94  
Genislik boyutu 22.5  
Derinlik boyutu 121  
Net agirlik 151  
Brüt ağırlık 170  
 
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242204  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012958  
Cilt 0.403  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PNOZ mo2p Set spring loaded terminals
PNOZ mo2p Set spring loaded terminals 783520
Yaylı terminaller, PNOZ mo2p, 1 set.
PNOZ mo2p Set plug in screw terminals
PNOZ mo2p Set plug in screw terminals 793520
Geçmeli vidalı terminaller, PNOZ mo2p, 1 set.