text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ mo2p 2n/o coated version

Artikelnummer: 773525
GTIN: 4046548012958
PNOZmulti Classic, expansionsmodul, Failsafe, 2 säkra reläutgångar, utökade omgivningsförhållanden. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


PNOZmulti Classic, expansionsmodul, Failsafe, 2 säkra reläutgångar, utökade omgivningsförhållanden. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Syfte med UINT1 Matning av modulen  
Källa intern spänning via basmodul  
Spänningstyp för UINT1 DC  
Tolerans för UINT. Modul -2 %/+2 %  
Antal reläutgångar 2  
Användn.kat. AC/DC1-stand. EN 60947-4-1  
Spänning AC1 säkerhetskont. 240  
Max. ström AC1 säkerhetskont. 6  
Spänning DC1 säkerhetskont. 24  
Max. ström DC1 säkerhetskont. 6  
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Spänning AC15 säkerhetskont. 230  
Max. ström AC15 säkerhetskont. 3  
Spänning DC13 säkerhetskont. 24  
Potentialisolering RLA ja  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -25  
60  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? vid skyddsklensp.: kortvarig  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 61131-2  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Bredbandsbrus enligt EN 60068-2-64  
Kontroll av aggressiv gas SO2 DIN V 40046-36  
Kontroll av aggressiv gas H2S DIN V 40046-37  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar
Potentialavskiljning 1 mellan RL-utgång och systemspänning  
Typ av potentialavskiljning 1 säker isolering  
Monteringsläge vågrät på DIN-skena  
Monteringsskenans mått 35 x 7,5 EN 50022  
Kåpmaterial underdel PPO UL 94 V0  
Kåpmaterial främre platta ABS UL 94 V0  
Anslutningsplint Skruvplint  
Fjäderkraftsplint  
Flex enl AWG e. AEH RLA (KZF) 24–12 AWG  
Mått höjd 94  
Mått bredd 22.5  
Mått djup 121  
Nettovikt 151  
Bruttovikt 170  
 
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242204  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012958  
Volym 0.403  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Tillbehör – obligatoriska

PNOZ mo2p Set spring loaded terminals
PNOZ mo2p Set spring loaded terminals 783520
Fjäderkraftsplintar, PNOZ mo2p, 1 sats.
SEK74.00
PNOZ mo2p Set plug in screw terminals
PNOZ mo2p Set plug in screw terminals 793520
Löstagbara skruvplintar, PNOZ mo2p, 1 sats.
SEK74.00