Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"773525","name":"PNOZ mo2p 2n/o coated version","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
Imagem similar
PNOZ mo2p 2n/o coated version
Número do produto: 773525
GTIN: 4046548012958
PNOZmulti Classic, módulo de expansão, failsafe, 2 saídas
de relé seguras, condições ambientais estendidas.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um...
Mais
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
PNOZmulti Classic, módulo de expansão, failsafe, 2 saídas de relé seguras, condições ambientais estendidas. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus KOSHA EAC TÜV |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Finalidade de UINT1 | Alimentação do Modbus |
| Fonte da tensão interna | pelo aparelho básico |
| Tipo de tensão de UINT1 | CC |
| Tolerância do módulo UINT. | -2 %/+2 % |
Saídas de relé
| Quantidade de saídas de relé | 2 |
| Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
| Tensão CA1 cont. segur. | 240 |
| Corrente máx. CA1 cont. segur. | 6 |
| Tensão CC1 cont. segur. | 24 |
| Corrente máx. CC1 cont. segur. | 6 |
| Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensão CA15 cont. segur. | 230 |
| Corr. máx. CA15 cont. segur. | 3 |
| Tensão CC13 cont. segur. | 24 |
| Separação de potencial RLA | sim |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-25
60 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | na insp. proteção: curto prazo |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Ruído de banda larga após | EN 60068-2-64 |
| Verif. gás nocivo SO2 | DIN V 40046-36 |
| Verif. gás nocivo H2S | DIN V 40046-37 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes |
Potencial de separação
| Separação de potencial 1 entre | Saída de RL e tens. sist. |
| Tipo da separ. de potencial 1 | Separação segura |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | horizontal em trilho DIN |
| Dimensões do trilho padrão | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Parte inf. material da caixa | PPO UL 94 V0 |
| Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
| Terminal de conexão |
Terminal por aparafusamento
Terminal tipo mola |
| Cabo flex. AWG s/EH RLA (KZF) | 24 a 12 AWG |
| Dimensão altura | 94 |
| Dimensão de profundidade | 22.5 |
| Dimensão de profundidade | 121 |
| Peso líquido | 151 |
| Peso bruto | 170 |
Ambiente
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242204 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012958 |
| Volume | 0.403 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Acessórios obrigatórios de operação
PNOZ mo2p Set plug in screw terminals
793520
Terminais de parafuso conectáveis, PNOZ mo2p, 1 conjunto.