text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ mo2p 2n/o coated version

Productnummer: 773525
GTIN: 4046548012958
PNOZmulti Classic, uitbreidingsmodule, failsafe, 2 veilige relaisuitgangen, uitgebreide omgevingsomstandigheden. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of verv...  Meer

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


PNOZmulti Classic, uitbreidingsmodule, failsafe, 2 veilige relaisuitgangen, uitgebreide omgevingsomstandigheden. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Doel van UINT1 Voeding van de module  
Bron van interne spanning via basismodule  
Spanningstype van UINT1 DC  
Tolerantie van UINT.- module -2 %/+2 %  
Aantal relaisuitgangen 2  
Gebruikscat. AC/DC1 norm EN 60947-4-1  
Spanning AC1 veiligheidscont. 240  
Max.stroom AC1 veiligh.cont. 6  
Spanning DC1 veiligheidscont. 24  
Max. stroom DC1 veiligh.cont. 6  
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Spanning AC15 veiligheidscont. 230  
Max.stroom AC15 veiligh.cont. 3  
Spanning DC13 veiligheidscont. 24  
Potentiaalscheiding RLA ja  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -25  
60  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? bij SELV: kortdurend  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Breedbandruis volgens EN 60068-2-64  
Test op schadelijke gassen SO2 DIN V 40046-36  
Test op schadelijke gassen H2S DIN V 40046-37  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen
Potentiaalscheiding 1 tussen RL-uitgang en systeemspanning  
Soort potentiaalscheiding 1 Veilige scheiding  
Inbouwpositie horizont. op rail  
Afmetingen DIN-rail 35 x 7,5 EN 50022  
Behuizingsmat. onderste deel PPO UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal frontplaat ABS UL 94 V0  
Aansluitklem Schroefklem  
Veerkrachtklem  
Flex dr. AWG zonder krimpconn. 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 94  
Afmeting breedte 22.5  
Afmeting diepte 121  
Nettogewicht 151  
Brutogewicht 170  
 
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242204  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012958  
Volume 0.403  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Verplichte Accessoires

PNOZ mo2p Set spring loaded terminals
PNOZ mo2p Set spring loaded terminals 783520
Veerkrachtklemmen, PNOZ mo2p, 1 set.
€6.45
PNOZ mo2p Set plug in screw terminals
PNOZ mo2p Set plug in screw terminals 793520
Steekbare schroefklemmen, PNOZ mo2p, 1 set.
€6.45