Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"773525","name":"PNOZ mo2p 2n/o coated version","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
La imagen real puede variar
PNOZ mo2p 2n/o coated version
Número de producto: 773525
GTIN: 4046548012958
PNOZmulti Classic, módulo de ampliación, Fail-safe, 2 salidas de relé
seguras, condiciones ambientales ampliadas.
Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
PNOZmulti Classic, módulo de ampliación, Fail-safe, 2 salidas de relé seguras, condiciones ambientales ampliadas. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de UINT1 | Alimentación del módulo |
| Fuente de tensión interna | a través de dispositivo base |
| Tipo tensión de UINT1 | DC |
| Tolerancia de UINT. Módulo | -2 %/+2 % |
Salidas de relé
| Número de salidas de relé | 2 |
| Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Tensión AC1 ctrl. seguridad | 240 |
| Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 6 |
| Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 |
| Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 6 |
| Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 |
| Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 3 |
| Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 |
| Separación potencial sal.relé | sí |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-25
60 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | con baja tens. protec.: breve |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... | EN 61131-2 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Ruido banda ancha según | EN 60068-2-64 |
| Análisis gases nocivos SO2 | DIN V 40046-36 |
| Análisis gases nocivos H2S | DIN V 40046-37 |
| Acel. choque según norma 1 | 15 g |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes |
Separación potencial
| Separación de pot. 1 entre | Salida relé y tensión de sist. |
| Tipo de separación de pot. 1 | separación segura |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | horiz. sobre guía normalizada |
| Dimensiones guía normalizada | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Material carcasa parte inf. | PPO UL 94 V0 |
| Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
| Borne de conexión |
Borne de tornillo
Borne de muelle |
| Cond.flex AWG sin term. (b.r.) | 24 - 12 AWG |
| Dimensión de altura | 94 |
| Dimensión Ancho | 22.5 |
| Dimensión Profundidad | 121 |
| Peso neto | 151 |
| Peso bruto | 170 |
Medio ambiente
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242204 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012958 |
| Volumen | 0.403 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |