text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ mo2p 2n/o coated version

Kód materiálu: 773525
GTIN: 4046548012958
PNOZmulti Classic, rozšiřovací modul, bezpečnostní, 2 bezpečnostní reléové výstupy, pro náročné podmínky prostředí. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společno...  Více

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


PNOZmulti Classic, rozšiřovací modul, bezpečnostní, 2 bezpečnostní reléové výstupy, pro náročné podmínky prostředí. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Účel UINT1 Napájení modulu  
Zdroj int.napětí přes základní jednotku  
Druh napětí UINT1 DC  
Tolerance UINT. Modul -2 %/+2 %  
Počet releových výstupů 2  
Kateg. použití Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Napětí AC1 bezp. kontakt 240  
Max.proud AC1 bezp. kontakt 6  
Napětí DC1 bezp. kontakt 24  
Max.proud DC1 bezp. kontakt 6  
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Napětí AC15 bezp. kontakt 230  
Max.proud AC15 bezp. kontakt 3  
Napětí DC13 bezp. kontakt 24  
Galv.odpojení RLA ano  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -25  
60  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? Při ochr.malém napětí: krátce  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Širokopásmový šum podle EN 60068-2-64  
Zkouška škodl.plynu SO2 DIN V 40046-36  
Zkouška škodl.plynu H2S DIN V 40046-37  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type
Galv.odpojení 1 mezi Výstup RL a syst.napětí  
Druh galv.odpojení 1 bezpečné oddělení  
Montážní poloha vodorovně na liště DIN  
Rozměry norm. lišty 35 x 7,5 EN 50022  
Materiál pouzdra spodní část PPO UL 94 V0  
Materiál pouzdra čelní deska ABS UL 94 V0  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Pružinová svorka  
Flex Lt. AWG o. AEH RLA (KZF) 24 - 12 AWG  
Rozměr výška 94  
Rozměr šířka 22.5  
Rozměr hloubka 121  
Čistá váha 151  
Celková hmotnost 170  
 
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242204  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012958  
Svazek 0.403  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Povinné provozní příslušenství

PNOZ mo2p Set spring loaded terminals
PNOZ mo2p Set spring loaded terminals 783520
Pružinová svorka, PNOZ mo2p, 1 sada.
PNOZ mo2p Set plug in screw terminals
PNOZ mo2p Set plug in screw terminals 793520
Zasouvatelné šroubovací svorky, PNOZ mo2p, 1 sada.