text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ mo1p 4 so

Tuotenumero: 773500
GTIN: 4046548012996
PNOZmulti Classic, laajennusmoduuli, Failsafe, 4 digitaalistapuolijohdel ähtöä, 2 A, yksinapainen, pluskytkevä. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


PNOZmulti Classic, laajennusmoduuli, Failsafe, 4 digitaalistapuolijohdel ähtöä, 2 A, yksinapainen, pluskytkevä. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
U2:n tarkoitus Puolijohdelähtöjen syöttö  
Syöttöjännite 2 (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U2 tyyppi DC  
U2:n toleranssi
Pot. erotus U2 kyllä  
UINT1:n tarkoitus Moduulin syöttö  
Sis. jänn. lähde ilman perusyksikköä  
UINT1:n jännitetyyppi DC  
UINT:n toleranssi. Moduuli -2 %/+2 %  
Puolijohdelähtöjen määrä 4  
Pot.erotus PJ-lähdöstä kyllä  
PJL oikosulkukestävä kyllä  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0  
60  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 61131-2  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet
Pot.erotus 1 välillä PJ-lähtö ja järjestelmäjännite  
Pot.erotuksen 1 tyyppi turvallinen erotus  
Asennusasento vaaka-asennus hattukiskolle  
Vakiokiskon mitat 35 x 7,5 EN 50022  
Kotelomat. alaosa PPO UL 94 V0  
Kotelomat. etulevy ABS UL 94 V0  
Liitin Ruuviliitin  
Jousiliitin  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 16 AWG  
Mitta korkeus 94  
Leveysmitta 22.5  
Syvyysmitta 121  
Nettopaino 154  
Bruttopaino 172  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
6c  
7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
Lyijyoksidi  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1%  
CAS-numero 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242204  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012996  
Volume 0.401  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Pakolliset varusteet

PNOZmulti Set spring loaded terminals
PNOZmulti Set spring loaded terminals 783400
1 sarja jousiliittimiä PNOZmulti Classic -laajennusmoduuleihin PNOZmi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.
€12.34
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals 793400
1 sarja ruuviliittimiä, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.
€12.59

Lisävarusteet

PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Päätepistoke PNOZmulti.
€17.93