Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"773500","name":"PNOZ mo1p 4 so","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ mo1p 4 so
Номер артикула: 773500
GTIN: 4046548012996
PNOZmulti Classic, модуль расширения, отказоустойчивый, 4
цифровыхвыхода, полупроводниковый, 2 A, однополюсный, положительное
переключение.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящ...
Больше
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
PNOZmulti Classic, модуль расширения, отказоустойчивый, 4 цифровыхвыхода, полупроводниковый, 2 A, однополюсный, положительное переключение. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus KOSHA EAC (евраз.) TÜV |
технические данные
электрические данные
| Назначение U2 | Питание П/П выходов |
| Питающее напряжение 2 (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
| Допуск по U2 | |
| Развязка потенциалов U2 | Да |
| Назначение UINT1 | Питание модуля |
| Источник внутр. напряжения | Через базовый блок |
| Тип напряжения UINT1 | Постоянный ток |
| Допуск по UINT. Модуль | -2 %/+2 % |
Полупроводниковые выходы
| Количество полупроводниковых в | 4 |
| Разв. потенц. П/П выхода | Да |
| Защита П/П выхода от КЗ | Да |
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура |
0
60 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | III |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм |
Потенциальное разделение
| Развязка потенциалов 1 между | П/П выход и напряжение системы |
| Тип развязки потенциалов 1 | Безопасное разделение |
механические данные
| Монтажное положение | горизонтальное на цилиндрическ |
| Размеры рейки DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Нижняя часть материала корпуса | ПФО UL 94 V0 |
| Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
| Соединительная клемма |
Винтовая клемма
Пружинная клемма |
| Сечение провод., гибк. AWG | 24–16 AWG |
| Размер по высоте | 94 |
| Размер по ширине | 22.5 |
| Размер по глубине | 121 |
| Вес нетто | 154 |
| Вес брутто | 172 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
6c 7c I |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
Оксид свинца |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1% |
| № CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242204 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012996 |
| Объем | 0.401 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Необходимые принадлежности
PNOZmulti Set spring loaded terminals
783400
1 набор пружинных клемм для модулей расширения PNOZmulti Classic
PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
793400
1 набор вставных винтовых клемм, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p,
PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.