text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ mo1p 4 so

Ürün numarası: 773500
GTIN: 4046548012996
PNOZmulti Classic, genişletme modülü, arıza emniyetli, 4 dijital çıkış, yarı iletken, 2 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlama. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


PNOZmulti Classic, genişletme modülü, arıza emniyetli, 4 dijital çıkış, yarı iletken, 2 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlama. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
U2'in amacı SC çıkışları beslemesi  
Besleme gerilimi 2 (V) 24  
24  
U2 besleme voltajı tipi DC  
U2 toleransı
U2 potansiyel yalıtım Evet  
UINT1'in amacı Modül beslemesi  
Dahili voltaj kaynağı Temel ünite ile  
UINT1 voltaj tipi DC  
UINT1 modülü kaynağı -2 %/+2 %  
Yariiletken cikislarin sayisi 4  
S/C O potansiyel yalıtımı Evet  
S/C çıkışı kısa devre koruması Evet  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı 0  
60  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 61131-2  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Terminal protection type
Aradaki potansiyel yalıtım 1 SC çıkışı ve sistem voltajı  
Potansiyel yalıtım tipi 1 Emniyetli ayırma  
Montaj konumu yatay üst silin ray üzerinde  
DIN rayı boyutları 35 x 7,5 EN 50022  
Alt kısım gövde malzemesi PPO UL 94 V0  
Ön plaka gövde malzemesi ABS UL 94 V0  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Yay yüklü terminal  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 16 AWG  
Yükseklik boyutu 94  
Genislik boyutu 22.5  
Derinlik boyutu 121  
Net agirlik 154  
Brüt ağırlık 172  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
6c  
7c I  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kurşun oksit  
Kirleticinin % Payı > 0,1%  
CAS Numarası. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242204  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012996  
Cilt 0.401  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PNOZmulti Set spring loaded terminals
PNOZmulti Set spring loaded terminals 783400
PNOZmulti Classic genişletme modülleri PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p için 1 set yaylı terminal.
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals 793400
1 set geçmeli vidalı terminal, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.

Opsiyonel aksesuarlar

PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
PNOZmulti sonlandırıcı.