text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ mo1p 4 so

Número de producto: 773500
GTIN: 4046548012996
PNOZmulti Classic, módulo de ampliación, Fail-safe, 4 salidas digitales, por semiconductor, 2 A, unipolares, conmutables a positivo. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuad...  Más

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


PNOZmulti Classic, módulo de ampliación, Fail-safe, 4 salidas digitales, por semiconductor, 2 A, unipolares, conmutables a positivo. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Finalidad de U2 Alimentación salidas semic.  
Peso bruto (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Tolerancia de U2
Separación potencial U2 sí  
Finalidad de UINT1 Alimentación del módulo  
Fuente de tensión interna a través de dispositivo base  
Tipo tensión de UINT1 DC  
Tolerancia de UINT. Módulo -2 %/+2 %  
N.º salidas por semiconductor 4  
Sep. pot. de salidas semi. sí  
Salida semic. resist. corto. sí  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
60  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61131-2  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes
Separación de pot. 1 entre Salida semi. y tensión sist.  
Tipo de separación de pot. 1 separación segura  
Posición de montaje horiz. sobre guía normalizada  
Dimensiones guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022  
Material carcasa parte inf. PPO UL 94 V0  
Material carcasa placa frontal ABS UL 94 V0  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Borne de muelle  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 16 AWG  
Dimensión de altura 94  
Dimensión Ancho 22.5  
Dimensión Profundidad 121  
Peso neto 154  
Peso bruto 172  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
6c  
7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
Óxido de plomo  
% del contaminante > 0,1%  
Número CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242204  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012996  
Volumen 0.401  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accesorios Obligatorios

PNOZmulti Set spring loaded terminals
PNOZmulti Set spring loaded terminals 783400
1 juego bornes de resorte para PNOZmulti Classic módulos de ampliación PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
PNOZmulti Juego con bornes de tornillo
PNOZmulti Juego con bornes de tornillo 793400
1 juego bornes de tornillo enchufables, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.

Accesorios Opcionales

PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Clavija de terminación PNOZmulti. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.