Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"773500","name":"PNOZ mo1p 4 so","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
Imagem similar
PNOZ mo1p 4 so
Número do produto: 773500
GTIN: 4046548012996
PNOZmulti Classic, módulo de ampliação, Failsafe, 4 saídas digitais,
semicondutor, 2 A, unipolar, comutação positiva.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adeq...
Mais
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
PNOZmulti Classic, módulo de ampliação, Failsafe, 4 saídas digitais, semicondutor, 2 A, unipolar, comutação positiva. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus KOSHA EAC TÜV |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U2 | Aliment. saídas semicondutor |
| Tensão de alimentação 2 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
| Tolerância de U2 | |
| Sep. de potencial U2 | sim |
| Finalidade de UINT1 | Alimentação do Modbus |
| Fonte da tensão interna | pelo aparelho básico |
| Tipo de tensão de UINT1 | CC |
| Tolerância do módulo UINT. | -2 %/+2 % |
Saídas de semicondutores
| Número de saídas do semicondut | 4 |
| Separação potencial de HLA | sim |
| Saída semic. à prova c. circ. | sim |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes |
Potencial de separação
| Separação de potencial 1 entre | Saída HL e tensão do sistema |
| Tipo da separ. de potencial 1 | Separação segura |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | horizontal em trilho DIN |
| Dimensões do trilho padrão | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Parte inf. material da caixa | PPO UL 94 V0 |
| Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
| Terminal de conexão |
Terminal por aparafusamento
Terminal tipo mola |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 16 AWG |
| Dimensão altura | 94 |
| Dimensão de profundidade | 22.5 |
| Dimensão de profundidade | 121 |
| Peso líquido | 154 |
| Peso bruto | 172 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
6c 7c I |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1% |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242204 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012996 |
| Volume | 0.401 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Acessórios obrigatórios de operação
PNOZmulti Set spring loaded terminals
783400
1 conjunto de terminais de mola para módulos de expansão
PNOZmulti Classic PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
793400
1 conjunto de bornes roscados conectáveis, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZmo1p,
PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.