Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"773500","name":"PNOZ mo1p 4 so","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Similaire à l’illustration
PNOZ mo1p 4 so
Numéro de l'article: 773500
GTIN: 4046548012996
PNOZmulti classique, module d’extension, failsafe, 4 sorties digitales, sorties statiques, 2 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternat...
Pour plus d’informations
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
PNOZmulti classique, module d’extension, failsafe, 4 sorties digitales, sorties statiques, 2 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Données techniques
Données électriques
| But de U2 | Alimentation sorties statiques |
| Tension d'alimentation 2 (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U2 | DC |
| Tolérance de U2 | |
| Séparation du potentiel U2 | Oui |
| But de UINT1 | Alimentation du module |
| Source de la tension interne | via l’appareil de base |
| Type de tension de UINT1 | DC |
| Tol. de UINT. au module | -2 %/+2 % |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties statiques | 4 |
| Sep.pot. des sorties stat. | Oui |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | oui |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation |
0
60 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... | EN 61131-2 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes |
Séparation potentielle
| Séparation potentiel 1 entre | Sortie stat. et tension syst. |
| Type séparation du potentiel 1 | Séparation galvanique |
Données mécaniques
| Position de montage | Horizontal sur support profilé |
| Dimensions du rail DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Matériau du boîtier partie inf | PPO UL 94 V0 |
| Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
| Bornier de raccordement |
Bornier à vis
Bornier à ressorts |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 16 AWG |
| Dimensions hauteur | 94 |
| Dimension largeur | 22.5 |
| Dimension profondeur | 121 |
| Poids net | 154 |
| Poids brut | 172 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive |
7a
6c 7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues |
Plomb
Oxyde de plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1% |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242204 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012996 |
| Volume | 0.401 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accessoires obligatoires
PNOZ mi1p/mo1p jeu de borniers à ressort
783400
1 jeu de borniers à ressorts pour PNOZmulti classique modules d’extension PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€12.34
PNOZ mi1p/mo1p jeu de borniers à vis
793400
1 jeu de borniers à vis débrochables, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p,
PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.
€12.59
Accessoires optionnels
PNOZmulti Bus-Terminator
779110
Fiche de terminaison PNOZmulti.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€17.93