text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ mo1p 4 so

Productnummer: 773500
GTIN: 4046548012996
PNOZmulti Classic, uitbreidingsmodule, failsafe, 4 digitale uitgangen, halfgeleider, 2 A, eenpolig, naar plus schakelend. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatie...  Meer

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


PNOZmulti Classic, uitbreidingsmodule, failsafe, 4 digitale uitgangen, halfgeleider, 2 A, eenpolig, naar plus schakelend. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Doel van U2 Voeding van de HL-uitgangen  
Voedingsspanning 2 (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U2 DC  
Tolerantie van U2
Potentiaalscheiding U2 ja  
Doel van UINT1 Voeding van de module  
Bron van interne spanning via basismodule  
Spanningstype van UINT1 DC  
Tolerantie van UINT.- module -2 %/+2 %  
Aantal halfgeleideruitgangen 4  
Potentiaalscheiding van HGU ja  
HGU kortsluitvast ja  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  
60  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen
Potentiaalscheiding 1 tussen HL-uitgang en systeemspanning  
Soort potentiaalscheiding 1 Veilige scheiding  
Inbouwpositie horizont. op rail  
Afmetingen DIN-rail 35 x 7,5 EN 50022  
Behuizingsmat. onderste deel PPO UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal frontplaat ABS UL 94 V0  
Aansluitklem Schroefklem  
Veerkrachtklem  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 16 AWG  
Afmeting hoogte 94  
Afmeting breedte 22.5  
Afmeting diepte 121  
Nettogewicht 154  
Brutogewicht 172  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
6c  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242204  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012996  
Volume 0.401  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Verplichte Accessoires

PNOZmulti Set spring loaded terminals
PNOZmulti Set spring loaded terminals 783400
1 set veerkrachtklemmen voor PNOZmulti Classic uitbreidingsmodulen PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.
€12.34
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals 793400
1 set steekbare schroefklemmen, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.
€12.59

Optionele accessoires

PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Afsluitconnector PNOZmulti.
€17.93