Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"773500","name":"PNOZ mo1p 4 so","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
Produkten kan variera
PNOZ mo1p 4 so
Artikelnummer: 773500
GTIN: 4046548012996
PNOZmulti Classic, expansionmodul, Failsafe, 4 digitala utgångar,
halvledare, 2 A, enpolig, positivt brytande.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
PNOZmulti Classic, expansionmodul, Failsafe, 4 digitala utgångar, halvledare, 2 A, enpolig, positivt brytande. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med U2 | Matning till HL-utgångarna |
| Manöverspänning 2 (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U2 | DC |
| Tolerans för U2 | |
| Potentialavskiljning U2 | ja |
| Syfte med UINT1 | Matning av modulen |
| Källa intern spänning | via basmodul |
| Spänningstyp för UINT1 | DC |
| Tolerans för UINT. Modul | -2 %/+2 % |
Halvledarutgångar
| Antal halvledarutgångar | 4 |
| Potentialavskiljning för HLA | ja |
| HL-A kortsl.säker | ja |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur |
0
60 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … | EN 61131-2 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
| Överspänningskategori | III |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar |
Potentiell separation
| Potentialavskiljning 1 mellan | HL-utgång och systemspänning |
| Typ av potentialavskiljning 1 | säker isolering |
Mekaniska data
| Monteringsläge | vågrät på DIN-skena |
| Monteringsskenans mått | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Kåpmaterial underdel | PPO UL 94 V0 |
| Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
| Anslutningsplint |
Skruvplint
Fjäderkraftsplint |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–16 AWG |
| Mått höjd | 94 |
| Mått bredd | 22.5 |
| Mått djup | 121 |
| Nettovikt | 154 |
| Bruttovikt | 172 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv |
7a
6c 7c I |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh |
Ledning
Blyoxid |
| %-andel av föroreningen | > 0,1% |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242204 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012996 |
| Volym | 0.401 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Tillbehör – obligatoriska
PNOZmulti Set spring loaded terminals
783400
1 sats med fjäderkraftplintar för PNOZmulti Classic
expansionsmodul PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.
SEK141.00
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
793400
1 sats med löstagbara skruvplintar, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p,
PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.
SEK144.00