Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"773500","name":"PNOZ mo1p 4 so","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ mo1p 4 so
Numero dell'articolo: 773500
GTIN: 4046548012996
PNOZmulti Classic, modulo di espansione, failsafe, 4 uscite digitali,
semiconduttore, 2 A, 1 polo, PNP.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
PNOZmulti Classic, modulo di espansione, failsafe, 4 uscite digitali, semiconduttore, 2 A, 1 polo, PNP. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U2 | Alimentazione uscite SC |
| Tensione di alimentazione 2(V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
| Tolleranza di U2 | |
| Isolamento elettrico U2 | Sì |
| Scopo di UINT1 | Alimentazione del modulo |
| Fonte della tensione interna | su dispositivo base |
| Tipo di tensione di UINT1 | DC |
| Tolleranza del modulo UINT | -2 %/+2 % |
Uscite a semiconduttore
| N. uscite a semiconduttore | 4 |
| Isolam. elettr. di uscite SC | Sì |
| Uscita SC protezione CC | Sì |
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... | EN 61131-2 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Tipo di protezione morsetti |
Separazione potenziale
| Isolamento elettrico 1 tra | Uscita SC e tensione sistema |
| Tipo isolamento elettrico 1 | Isolamento sicuro |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | Orizzontale su barra DIN |
| Dimensioni guide DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Materiale custodia parte inf. | PPO UL 94 V0 |
| Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
| Morsetto di collegamento |
Morsetto a vite
Morsetto a molla |
| Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 16 AWG |
| Altezza | 94 |
| Larghezza | 22.5 |
| Profondità | 121 |
| Peso netto | 154 |
| Peso lordo | 172 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
6c 7c I |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh |
Piombo
Ossido di piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1% |
| CAS No. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242204 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012996 |
| Volume | 0.401 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accessori obbligatori per il funzionamento
Set spring term mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p
783400
1 set morsetti a molla per PNOZmulti Classic. Moduli di espansione
PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PNOZ mi1p/mo1p Set morsetti a vite
793400
1 set morsetti a vite estraibili, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p,
PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.
Accessori opzionali
PNOZmulti Bus-Terminator
779110
Connettore di terminazione PNOZmulti.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.