text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ mo1p 4 so

Produktnummer: 773500
GTIN: 4046548012996
PNOZmulti Classic, udvidelsesmodul, failsafe, 4 digitale udgange, halvleder, 2 A, enpolet, PNP. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


PNOZmulti Classic, udvidelsesmodul, failsafe, 4 digitale udgange, halvleder, 2 A, enpolet, PNP. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Formål med U2 Forsyning af halvlederudgange  
Forsyningsspænding 2 (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U2 DC  
Tolerance for U2
Potentialadskillelse U2 ja  
Formål med UINT1 Forsyning af modulet  
Kilde for intern spænding via basismodul  
Spændingstype for UINT1 DC  
Tolerance for UINT. modul -2 %/+2 %  
Antal halvlederudgange 4  
Potentialadskill. af HLU ja  
HL-U kortslutningssikret ja  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0  
60  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61131-2  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer
Potentialadskillelse 1 mellem HL-udgang og systemspænding  
Type af potentialadskillelse 1 sikker afbrydelse  
Monteringsposition vandret på DIN-skinne  
Mål for DIN-skinne 35 x 7,5 EN 50022  
Husets materiale nederste del PPO UL 94 V0  
Husets materiale frontplade ABS UL 94 V0  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Fjederklemme  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 16 AWG  
Mål, højde 94  
Mål, bredde 22.5  
Mål, dybde 121  
Nettovægt 154  
Bruttovægt 172  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
6c  
7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
Blyoxid  
%-andel af forurenende stof > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242204  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012996  
Volumen 0.401  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PNOZmulti Set spring loaded terminals
PNOZmulti Set spring loaded terminals 783400
1 sæt fjederklemmer til PNOZmulti Classic- udvidelsesmoduler PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.
Kr.94.00
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals 793400
1 sæt indstikbare skrueklemmer, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.
Kr.96.00

Ekstra tilbehør

PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Slutterminering PNOZmulti.
Kr.136.00