閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"773500","name":"PNOZ mo1p 4 so","price":"0.00","currency":"JPY","category":null}
実際の製品は異なる場合があります
PNOZ mo1p 4 so
製品コード: 773500
GTIN: 4046548012996
PNOZmulti Classic、増設モジュール、安全、デジタル出力4点、
半導体、2 A、単極、正切替。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (ユーラシア) TÜV |
技術データ
電気データ
| U2の目的 | 半導体出力の電源 |
| 供給電圧2 (V) |
24
24 |
| 電源電圧U2のタイプ | DC |
| U2の許容電圧範囲 | |
| U2の電位分離 | 可 |
| UINT1の目的 | モジュール電源 |
| 内部電圧の供給元 | ベースユニット経由 |
| UINT1の電圧タイプ | DC |
| UINTの許容電圧範囲。モジュール | -2 %/+2 % |
半導体出力
| 半導体出力数 | 4 |
| 半導体出力の電位分離 | 可 |
| 半導体出力の短絡保護 | 可 |
環境データ
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 |
0
60 |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| EMC試験の適用規格~ | EN 61131-2 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
| 空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
| 端子の保護構造 |
分離の可能性
| 回路1の電位分離 | 半導体出力とシステム電圧 |
| 電位分離1のタイプ | 安全分離 |
機械的データ
| 取り付け位置 | DINレール上に沿って水平 |
| DINレールの寸法 | 35×7.5 EN 50022 |
| ハウジング下部素材 | PPO UL 94 V0 |
| 前面パネル素材 | ABS UL 94 V0 |
| 接続端子 |
スクリュー式端子
ケージ式端子 |
| 導体接続線径AWGの情報 | 24 - 16 AWG |
| 高さ | 94 |
| 幅 | 22.5 |
| 奥行き | 121 |
| 実量 | 154 |
| 総重量 | 172 |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 |
7a
6c 7c I |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 |
リード
酸化鉛 |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1% |
| CAS番号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIPエントリー可能 | はい |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242204 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012996 |
| ボリューム | 0.401 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
アクセサリ(操作に必須)
PNOZmulti Set spring loaded terminals
783400
PNOZmulti Classic増設モジュール
PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p用ケージ式端子1セット。
PNOZ mi1p/mi2p/mo1p screw terminals
793400
プラグインスクリュー式端子1セット、PNOZ mi1p、PNOZ mi2p、PNOZ mo1p、
PNOZ mo3p、PNOZ ml1p。